Murrelektronik

Sie sind hier: Startseite / Branchen / Automobil / Übersicht

Automobil:

Ideal aufeinander abgestimmte Prozesse für minimale Rüst- und Werkzeugwechselzeiten

In den Produktionsstätten der Automobilhersteller ist der Automatisierungsgrad sehr hoch. Alle Prozesse müssen bis ins Detail aufeinander abgestimmt sein. Zuverlässigkeit ist ebenso gefragt wie eine hohe Verfügbarkeit, denn es gilt teure Ausfallzeiten zu vermeiden.

Die Marktanforderungen:

  • Prozessoptimierte Systemlösungen
  • Hohe Lieferperformance weltweit
  • Unterstützung aller gängigen Feldbussystem
  • Hohe Maschinenverfügbarkeit

Murrelektronik bietet:

  • Durchgängige Systemlösungen
  • Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten
  • Vibrationsfestigkeit
  • Ausgefeilte Logistik für schnelle Lieferungen

Unsere Lösungen für die Automobilbranche

Lösungen für das Presswerk

In Presswerken ist der Automatisierungsgrad extrem hoch. Alle Fertigungsschritte laufen vollautomatisch. Die Komponenten müssen vibrations- und erschütterungsfest sein. Höchste Zuverlässigkeit und ständige Verfügbarkeit ist gefragt, denn Ausfälle können schnell teuer werden.mehr

Lösungen für den Karosseriebau

Im rauen industriellen Umfeld des Karosseriebaus sind robuste und beständige Komponenten in Schutzart IP67 gefragt, die beispielsweise gegenüber Schweißfunken unempfindlich sind und ein hohes Maß an Vibrationsfestigkeit aufweisen.mehr

Lösungen für die Lackierstraße

Der mehrstufige Vorgang des Lackierens ist flexibel ausgerichtet, da häufig viele Fahrzeugtypen auf einer Lackierstraße in unterschiedlichen Farben besprüht werden. Eine hohe Zuverlässigkeit der Systeme ist gefragt, um Stillstandzeiten zu vermeiden.mehr

Lösungen für die Aggregatefertigung

Bei der Aggregate- und Getriebefertigung sind Komponenten gefragt, die beständig gegen Öle und Schmierstoffe sind. Die Installationslösungen müssen kostengünstig und flexibel sein, da jede Anlage eine neue Herausforderung darstellt.mehr

Lösungen für die Endmontage

Installationslösungen in der Endmontage müssen flexibel gestaltet sein, da sich die Anforderungen regelmäßig verändern. Kompakte Bauformen der eingesetzten Produkte erleichtern das Handling.mehr

Lösungen für die Fördertechnik

Die Fördertechnik ist elementarer Bestandteil aller Prozesse in der Automobilindustrie. Elektrische Hängebahnen oder fahrerlose Transportsysteme bewegen Fahrzeugteile zwischen einzelnen Anlagen.mehr

Produkt-Neuigkeiten:

Cube67+ jetzt auch für Profinet I/O  mehr

Produkt-Neuigkeiten:

M12 Steel mit LED - mit einer zehnmal größeren Leuchtfläche  mehr

Produkt-Neuigkeiten:

Evolution - jetzt auch für 12 bis 13,5 V DC  mehr

Anwendungsbeispiel:

Minimale Werkzeugwechselzeiten mit MVK Metall  mehr

Anwendungsbeispiel:

Reibungslose Fertigungsprozesse  mehr

Anwendungsbeispiel:

Energie kontaktlos übertragen  mehr

Produkt-Neuigkeiten:

Intelligent Abschalten mit MICO BASIC  mehr