Murrelektronik

Sie sind hier: Startseite / Branchen / Automobil / Presswerk

Automobil:

Lösungen für das Presswerk

In Presswerken ist der Automatisierungsgrad extrem hoch. Alle Fertigungsschritte laufen vollautomatisch. Die Komponenten müssen vibrations- und erschütterungsfest sein. Höchste Zuverlässigkeit und ständige Verfügbarkeit ist gefragt, denn Ausfälle können schnell teuer werden. Kurze Zeiten für den Wechsel von Werkzeugen und für eine schnelle Inbetriebnahme sind von großer Bedeutung.

Pressenlinie bei Schuler

Produkt-Neuigkeit

M12 Steel mit LED - mit einer zehnmal größeren Leuchtfläche

Den unkaputtbaren Steckverbinder M12 Steel gibt es ab sofort mit LED. Die Signalanzeige leuchtet...  mehr

Produkt-Neuigkeit

Evolution - jetzt auch für 12 bis 13,5 V DC

Die Evolution- Schaltnetzteile von Murrelektronik sind kompakt, kraftvoll und leistungsstark....  mehr