Murrelektronik

Sie sind hier: Murrelektronik – stay connected / Branchen / Lebensmittel / Übersicht

Food & Beverage and Packaging:

Hohe Ausbringleistung, minimaler Energieeinsatz

Eine zuverlässige und effiziente Produktionsanlage mit einer konstant hohen Ausbringleistung ist bei der Herstellung von Nahrungsmitteln besonders wichtig – genau wie in den nachgelagerten Schritten der Primär-, Sekundär- oder Endverpackung.

Es gilt, teure Ausfallzeiten zu vermeiden. Gleichzeitig spielt der Energieverbrauch eine große Rolle. Energieeffiziente Produkte tragen dazu bei, die strengen Klimaschutzziele der EU für Produktionsanlagen einzuhalten.

In der Nasszone müssen die eingesetzten Produkte höchste Anforderungen an Hygiene, Reinigungsfähigkeit und Dichtigkeit erfüllen. Sie müssen robust, sicher und möglichst klein konstruiert sein und eine lange Lebensdauer aufweisen.

Um wirtschaftlich arbeiten zu können, stehen Sie als Maschinenhersteller zusätzlich vor der Herausforderung, Ihr Maschinenkonzept möglichst modular aufzubauen, um die richtige Lösung für die unterschiedlichsten Kundenanforderungen bieten zu können.

Wir nehmen uns dieser Herausforderungen an und bieten Ihnen die passenden Lösungen – abgestimmt auf die besonderen Anforderungen im Food&Beverage und Packaging Bereich.

DIE MARKTANFORDERUNGEN

  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Niedriger Energieverbrauch
  • Modularität
  • Robuste Produkte
  • Geringe Baubreite
  • Hygienisches Design

MURRELEKTRONIK BIETET:

  • Durchgängige Systemlösungen
  • Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten
  • Hohe Energie-Effizienz
  • ECOLAB / FDA konformes Design + Materialien

Unsere Lösungen für die Lebensmittelbranche

Lösungen für die Automatisierung

Gute Installationskonzepte verbinden alle I/O-Punkte in einer Anlage auf wirtschaftliche Art und Weise mit der Steuerung. Was wirtschaftlich ist, wird allerdings gerade in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie sehr unterschiedlich definiert.mehr

Lösungen für die Prozesssicherheit und Instandhaltung

Lange Stillstandszeiten für die Umrüstung oder gar Maschinenausfälle sind in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie in jedem Falle zu vermeiden, denn sie bedeuten unmittelbaren Geldverlust!mehr

Lösungen für die Energieversorgung

Anlagen in der Lebensmittelindustrie sind oft regelrechte Kostenfresser - z.B. Kühlprozesse (Kühl- und Tiefkühlanlagen), Transport, Abfüllung usw. Aktuellen Studien zufolge stehen die Energiekosten im produzierenden Gewerbe an Platz drei der betrieblichen Kostenstruktur.mehr

Lösungen im Hygienic Design

Wenn es um Hygiene, Sauberkeit und Korrosionsschutz geht, dann werden in der Lebensmittelindustrie keine Kompromisse gemacht. Schmutz muss einfach entfernt werden können, darf sich nicht festsetzen. Die Anforderungen hinsichtlich Hygiene und Beständigkeit nehmen stetig zu.mehr

Produkt-Neuigkeit:

Cube67+ Now Available for Profinet IO  mehr

Produkt-Neuigkeit:

The Perfect Service Interface  mehr

Anwendungsbeispiele:

Installation time reduced by 80%  mehr

Produkt-Neuigkeit:

Forever bright  mehr