Murrelektronik

Sie sind hier: Murrelektronik – stay connected / Produkte

Anschlusstechnik

Eine schier grenzenlose Vielfalt

Murrelektronik ist bei Anschlussleitungen führend, mit einer schier grenzenlosen Vielfalt an Kabeltypen, Farben und Anschlussbauformen.

Die M8- und M12-Rundsteckverbinder gibt es ebenso wie die Ventilstecker vorkonfektioniert und in nahezu allen Leitungslängen. LED und Schutzbeschaltung sind oft integriert. Praktische Adapter und T-Stücke erhöhen die Flexibilität. Der Drehmomentschlüssel ist ein praktischer Helfer und sorgt für garantiert dichte Verbindungen.

Anschlusstechnik von Murrelektronik im Überblick

Adapter

Adapter sind wertvolle und praktische Helfer in allen Installationen. Sie sorgen für zusätzliche Flexibilität. Murrelektronik bietet ein umfangreiches Programm an Adaptern an, für M8-, M12- oder Ventilstecker. Die Adapter gibt es auch mit…  mehr


Drehmomentschlüssel

Der Drehmomentschlüssel von Murrelektronik gewährleistet die gleichbleibende Qualität und Dauerhaftigkeit von Steckverbindungen. Das Prinzip lautet: Drehen, bis es hörbar klickt. Dann ist der richtige Drehmoment erreicht. Das funktioniert auch auf…  mehr


Feldbusleitungen

Murrelektronik bietet ein umfangreiches Anschlusszubehör für Feldbusinstallationen, mit Varianten für M8, M12 und RJ45. Die Leitungen sind hochflexibel und mit einer 360° Vollschirmung versehen. Das vermeidet das Einwirken von EMV-Einflüssen auf die…  mehr


Leitungen als Meterware

Sensor- und Aktorleitungen gibt es bei Murrelektronik als Meterware auf Trommeln in Längen von 100 bis 500 Metern. Die Murrelektronik-Kunden erhalten dadurch Zugriff auf die Ware in der bewährten Qualität, die das Ergebnis der permanenten und engen…  mehr


Motorleitungen

Viele Servomotoren werden mit kompakten M23-Steckverbindern angeschlossen. Sie haben sich gegenüber den früher verbreiteteten Klemmenkästen als Standard etabliert. Murrelektronik bietet Leistungsleitungen der Größe 1,0 und Signalleitungen in…  mehr


Selbstanschließbare Stecker

Selbstanschließbare Steckverbinder bieten maximale Flexibilität in Punkto Anschlussleitungen. Das Konfektionieren ist mit wenigen Handgriffen erledigt.  mehr


Sensor-Aktor-Leitungen

Murrelektronik bietet eines der umfangreichsten Programm für Leitungen für den Anschluss von Aktoren und Sensoren am Markt. Viele dieser Steckverbinder stehen am Lager zur Verfügung, oder sie werden innerhalb von 48 Stunden nach Auftragseingang…  mehr


T-Stücke

T-Stücke machen Installationslösungen effizienter. Zwei Signale im Feld können durch ein T-Stück auf einen Steckplatz eines Verteilers oder eines Feldbusmoduls zusammengeführt werden. Die Anschlusskapazität wird verdoppelt.  mehr