Murrelektronik

Sie sind hier: Murrelektronik – stay connected / Produkte

Elektronik im Schaltschrank

Optimale Stromversorgungssysteme

Die Schaltschrankkomponenten von Murrelektronik sorgen für eine optimale Stromversorgung in Maschinen- und Anlageninstallationen.

Die einzelnen Komponenten sind hervorragend aufeinander abgestimmt. So ist eine durchgängige Stromversorgung auf hohem Niveau sichergestellt. Der Fokus liegt auf einem hohen Wirkungsgrad. Die Installation gelingt in kurzer Zeit. Entstörbausteine und Puffermodule sichern die Anlagenverfügbarkeit ab.

Schaltschrank-Komponenten von Murrelektronik

Emparro

Die Emparro-Schaltnetzteile von Murrelektronik weisen einen beeindruckenden Wirkungsgrad von bis zu 95 Prozent auf. So reduziert sich die Verlustleistung auf ein Minimum. Dieser geringere Energieverbrauch sorgt für eine spürbare Kostenreduzierung.  mehr


Emparro ACCUcontrol

Das USV-Modul Emparro ACCUcontrol ergänzt das leistungsstarke Emparro-Stromversorgungssystem. Es schaltet bei einem Netzausfall unterbrechungsfrei auf Batteriebetrieb um und vermeidet Maschinenstillstände. Die Investition in ein USV-System…  mehr


Emparro HD – Heavy Duty

Das Schaltnetzteil Emparro HD ist auf den Einsatz unter besonders anspruchsvollen Umgebungsbedingungen abgestimmt und dort ein Garant für zuverlässige Stromversorgung.
Das bevorzugte Einsatzgebiet für Emparro HD sind Bereiche, in denen Netzgeräte…  mehr


Emparro67

Die Schaltnetzteile Emparro67 sind für den Einsatz im industriellen Feld konzipiert. Sie halten extremen Umgebungsbedingungen stand. Weil sie direkt am Verbraucher positioniert werden und die Wandlung von 230 V AC auf 24 V DC erst vor Ort geschieht,…  mehr


Emparro® 3~

Die 3-phasigen Emparro-Schaltnetzteile für 24-V-Anwendungen sind wertvolle Bausteine für erstklassige Systeme der Stromversorgung. Sie sind nicht nur bemerkenswert zuverlässig, sondern mit einer eingebauten Leistungsreserve auch außergewöhnlich…  mehr


Evolution

Die Evolution-Schaltnetzteile von Murrelektronik sind außergewöhnlich zuverlässig. Sie sorgen damit für eine besonders hohe Maschinenverfügbarkeit. Beim vorübergehenden Ausfall einer Phase arbeiten sie auch mit zwei Phasen zuverlässig weiter. Ins…  mehr


MB Redundancy Balance

Um höchste Maschinenverfügbarkeit zu erreichen, werden Stromversorgungssysteme oft redundant aufgebaut, mit zwei Netzgeräten. Das aktive Redundanzmodul MB Redundancy Balance von Murrelektronik entkoppelt zwei unabhängige Netzgeräte und erzeugt eine…  mehr


MICO Basic

MICO ist das intelligente Stromversorgungssystem von Murrelektronik für Anwendungen im 24-VDC-Bereich. Das Abschaltverhalten ist so ausgelegt, dass so früh wie nötig, aber auch so spät wie möglich abgeschaltet wird. Die Module eignen sich für…  mehr


MICO Classic

MICO Classic ist das intelligente Stromversorgungssystem von Murrelektronik für Anwendungen im 24-VDC-Bereich. Die Schaltschrankkomponente überwacht Ströme auf bis zu vier Kanälen, signalisiert Grenzlasten und löst bei Kurzschlüssen oder Überlasten…  mehr


MICO Fuse

MICO Fuse ist die komfortable Alternative zum Einsatz einzelner Sicherungsklemmen. Das kompakte Modul verfügt über acht Fassungen für Glasrohrsicherungen, die von vorne bedient werden können. So können bis zu acht Kanäle abgesichert werden. Die…  mehr


Mico Pro®

Mico Pro ist das neue und innovative Stromüberwachungssystem von Murrelektronik für 12- und 24-VDC-Anwendungen mit patentiertem Auslöseverhalten. Der modulare Aufbau ermöglicht es, Systeme exakt auf die konkrete Anwendung anzupassen – das bietet…  mehr


MICO+

MICO+ ist das intelligente Stromversorgungssystem von Murrelektronik für Anwendungen im 24-VDC-Bereich. Die Schaltschrankkomponente überwacht Ströme auf bis zu vier Kanälen, signalisiert Grenzlasten und löst bei Kurzschlüssen oder Überlasten…  mehr


Netzentstörfilter

Netzentstörfilter sind ein wichtiger Bestandteil für den störungsfreien Betrieb von Anlagen und Maschinen. Sie verringern Störaussendungen und verbessern zugleich die Störfestigkeit gegen interne und externe Störungen. Murrelektronik bietet ein…  mehr


Optokoppler

Optokoppler werden als Trenn- und Koppelglieder in Steuerungsaufgaben eingesetzt. Da sie das Schaltsignal optoelektronisch zwischen Ein- und Ausgang übertragen, sind sie verschleißfrei.  mehr


Puffermodule

Spannungsschwankungen können unerfreuliche Folgen haben, wenn sie Fertigungsprozesse unterbrechen, Maschinenstillstände herbeiführen und als Folge daraus einen System-Reset erforderlich machen. Im schlimmsten Fall drohen Datenverluste und Defekte an…  mehr


Relais

Relais von Murrelektronik sind besonders schmal und bieten maximale Funktionalität. Durch integrierte LED-Anzeigen kann der aktuelle Schaltzustand zu jeder Zeit abgelesen werden. Umfangreiche Bezeichnungsmöglichkeiten sorgen für Ordnung im…  mehr


Transformatoren

Transformatoren müssen flexibel sein, denn unterschiedliche Situationen erfordern unterschiedliche Spannungen. Die Produktpalette von Murrelektronik bietet diese Flexibilität. Mit zahlreichen Trenn-, Steuer- und Sicherheitstransformatoren findet sich…  mehr