Murrelektronik

Sie sind hier: Murrelektronik – stay connected / Produkte

I/O-Systeme

Lösungen für alle Anwendungen

I/O-Systeme von Murrelektronik verbinden Aktoren und Sensoren in einer Anlage mit der Steuerung.

Die Anforderungen an I/O-Systeme sind sehr unterschiedlich. Manchmal gibt es viele I/O-Punkte auf engem Raum, manchmal sind weite Distanzen zu überbrücken. Das Umfeld kann aufgeräumt oder rau sein. Murrelektronik bietet unterschiedlichste I/O-Systeme, von praktischen Verteilerlösungen bis hin zu hochperformanten Feldbussystemen.

I/O-Systeme von Murrelektronik im Überblick

Cube20

Cube20 ist eine modulare Feldbus-I/O-Station für den Schaltschrank, die im Verbund mit Cube67 betrieben werden kann. Durch die kompakten Module mit einer hohen Packdichte von bis zu 32 Kanälen wird der Handlingsaufwand im Schaltschrank markant…  mehr


Cube20S

Das modulare I/O-System Cube20S von Murrelektronik erweitert die praxiserprobte Cube-Familie um eine weitere IP20-Produktreihe mit hoher Funktionalität. Die kompakten Module sind nur 12,9 Millimeter breit und können aufgrund ihrer modularen Bauweise…  mehr


Cube67

Cube67 ist ein preisgekröntes, modulares Feldbussystem von Murrelektronik. Es kann besonders präzise auf die konkreten Anforderungen an eine Installationslösung zugeschnitten werden. Die Kennzeichen von Cube67 sind: steckbare Anschlüsse, die robuste…  mehr


Impact67

Mit Impact67 können kostengünstige Feldbuslösungen mit Basisfunktionalität umgesetzt werden. Die Module dieser Baureihe sind in zahlreichen Busprotokollen erhältlich. Impact67 verfügt über steckbare Anschlüsse, Diagnosemöglichkeiten und ist dicht…  mehr


MASI20

Installationslösungen mit AS-Interface sind besonders einfach. Sie sind in kurzer Zeit zu installieren, sehr flexibel und bieten effiziente Technologie. MASI00/20 ist die Schaltschrankkomponente von AS-Interface und bietet eine maximale Signaldichte…  mehr


MASI67

MASI67 ist ein sehr flexibles Installationskonzept für den Maschinenbau. Module können an jeder beliebigen Stelle der Flachbandleitung angebracht werden. Sie sind vollvergossen und deshalb besonders robust.  mehr


MASI68

Dezentrale Installationen mit MASI68 sind besonders einfach. Sie können in kurzer Zeit installiert werden, sind sehr flexibel, bieten effiziente Technologie – und sind dabei auch noch besonders robust. MASI68 steht für Prozessnähe, die Komponenten…  mehr


MVK Metall

Feldbusmodule in Schutzart IP67 sind ein wichtiger Baustein von Maschinen- und Anlageninstallationen. Sie lösen aufwändige Parallelverdrahtungen ab. Das sorgt für Platzersparnis im Schaltschrank. MVK Metall ist aufgrund seiner mechanischen…  mehr


MVK Metall POF

Feldbusmodule in Schutzart IP67 sind ein wichtiger Baustein von Maschinen- und Anlageninstallationen. Sie lösen aufwändige Parallelverdrahtungen ab. Das sorgt für Platzersparnis im Schaltschrank. MVK Metall ist aufgrund seiner mechanischen…  mehr


MVK Metall Safety

In der Automatisierungsbranche wird viel Wert auf Sicherheit gelegt. Das Feldbusmodul MVK Metall Safety ist eine interessante Lösung für die aktive Sicherheitstechnik. Sie ermöglichen Installationen nach Safety Integrated Level 3 (nach IEC 61508 und…  mehr


MVP12 Steel

Komponenten in Maschinen und Anlagen der Lebensmittelindustrie müssen einfach zu reinigen sein. Darum ist der Verteiler MVP12 Steel von Murrelektronik aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Er eignet sich hervorragend, um in Maschinen und Anlagen der…  mehr


Verteilersysteme M12 (Kunststoff)

Mit Verteilern werden durchgängig gesteckte Lösungen von der Steuerung bis ins Feld realisiert. Sie eignen sich zur unkomplizierten Montage- und Transporttrennung. Die Verteiler sind voll umspritzt und damit dicht und sehr widerstandsfähig.  mehr


Verteilersysteme M12 (Metall)

Mit Verteilern werden durchgängig gesteckte Lösungen von der Steuerung bis ins Feld realisiert. Sie eignen sich zur Montage- und Transporttrennung. Die Verteiler bestehen aus einem mechanisch und thermisch belastbaren Metallgehäuse und eignen sich…  mehr


Verteilersysteme M8

M8-Verteilersysteme von Murrelektronik ermöglichen wirtschaftliche Installationslösungen auch bei beengten Platzverhältnissen. Die gerade einmal 30 Millimeter breiten Komponenten können auf vielfältige Weise und damit sehr flexibel montiert werden.  mehr