Murrelektronik

Sie sind hier: Startseite / Branchen / Logistik / Übersicht

Logistik:

Vereinfachte Installatonslösungen für komplexe Anlagen mit vielen Aktoren und Sensoren

Anlagen der Lager- und Fördertechnik sind umfangreich dimensioniert. Sie verfügen über viele Aktoren und Sensoren. In der Installationstechnik liegt der Fokus darauf, die Komplexität der Installationslösungen zu reduzieren und kürzere Montagezeiten zu realisieren.

Die Marktanforderungen:

  • Kleine Kabelkanäle und wenig Leitungen
  • Kurze Installationszeiten durch steckbare Anschlüsse
  • Dezentrale Installationen über weite Entfernungen
  • Medienbeständige Komponenten

Logistik-Prospekt herunterladen (PDF, 682 Kb)

Murrelektronik bietet:

  • Effektive dezentrale Installationslösungen
  • Wirtschaftliche Schnellanschlusssysteme
  • Zuverlässigen Lösungen der Stromversorgung

Unsere Lösungen für die Logistikbranche

Lösungen für die Materialflusstechnologie

Wartungsfreie Puffermodule der Baureihe MB Cap stellen eine hohe Anlagenverfügbarkeit sicher. Das Schnellverriegelungssystem MQ12 ermöglicht eine Reduzierung der Installationszeit beim Anschluss von Aktoren und Sensoren um bis zu 80 Prozent.mehr

Lösungen für die Tiefkühl- und Frischelogistik

Der robuste Steckverbinder M12 Steel aus Edelstahl eignet sich für Temperaturbereiche von -40 bis +105° C. Verbindungsleitungen in den Qualitäten PUR und Santoprene sind speziell für den Einsatz im Umfeld der Lebensmittelindustrie entwickelt.mehr

Lösungen für Sortieranlagen

Mit einer Kanaldichte von nahezu 500 I/O-Punkten auf einer Länge von nur 90 Zentimetern ist Cube20 eine besonders kompakte Feldbus-I/O-Station für den Schaltschrank. M8-Steckverbindern eignen sich für den Anschluss von Sensoren auf engstem Raum. mehr

Lösungen für Airport-Logistik

MASI-Feldbusmodule von Murrelektronik bieten die Möglichkeit, umfangreiche Anlagen (beispielsweise zur Gepäckförderung) wirtschaftlich anzuschließen. Für die dezentrale Stromversorgung sind ECO-Rail-Netzgeräte eine platzsparende Lösung.mehr

Produkt-Neuigkeit:

Cube67+ jetzt auch für Profinet I/O  mehr

Produkt-Neuigkeit:

Die optimale Service-Schnittstelle  mehr

Anwendungsbeispiele:

Installationszeit um 80 Prozent reduziert  mehr

Produkt-Neuigkeit:

Flexibel und leuchtstark  mehr