Downloads
Prospekte, Compact-Flyer und viele andere Informationen zu den Produkten von Murrelektronik
mehr
Sie sind hier: Startseite / Produkte / Feld aktiv / MASI

Das Murrelektronik Aktuator-Sensor-Interface ist eine einfache und kostengünstige Lösung zum Anschluss von Aktoren und Sensoren in der unteren Feldebene. Der große Vorteil dieses Systems ist die einfache Montage und Installation, die Zeit spart und Fehler reduziert.
ASI bietet mit seiner Durchgängigkeit und in Verbindung mit der Installationstechnik die durchgängige Lösung vom Bedientableau über den Schaltschrank bis ins Feld, von MASI 00/20 bis MASI 68/69K, von IP00 bis IP68/69K.
Durch die anwendungsgerechte Optimierung der Module sind Systemaufbau und -erweiterung schnell und sicher realisierbar. Die ideale Ergänzung zu den I/O-Modulen ist die Installationstechnik für Schaltschrank und Feld.