Murrelektronik

Sie sind hier: Murrelektronik – stay connected / Branchen / Lebensmittel / Energieversorgung

Food & Beverage and Packaging:

Lösungen für die Energieversorgung

Energie wird in der Lebensmittelindustrie für die unterschiedlichsten Bereiche benötigt. Regelrechte Kostenfresser sind hier Kühlprozesse (Kühl- und Tiefkühlanlagen), Transport, Abfüllung und Energie-fressende Maschinen in der Produktion. Aktuellen Studien zufolge stehen die Energiekosten im produzierenden Gewerbe an Platz drei der betrieblichen Kostenstruktur.

DIE ANFORDERUNGEN

  • Reduktion des Energieverbrauchs
  • Redundante Versorgung
  • Pufferung kurzer Netzunterbrechungen
  • Intelligente Verteilung
  • Intelligente Abschaltung von Maschinenteilen
  • Störungsfreier Betrieb

Neue und vor allem einfache Lösungsansätze zur Senkung des Energieverbrauchs sind willkommen, um unter dem Kostendruck weiterhin am Markt bestehen zu können. Murrelektronik-Produkte können dazu einiges beitragen!

  • Hocheffiziente Netzgeräte mit einem Wirkungsgrad von bis zu 95% für maximale Effizienz
  • LED-Technologie in Signalleuchten statt Glühbirnen für einen bis zu 70% geringeren Energieverbrauch
  • MICO+ Ausgangskanäle lassen sich per Steuereingang gezielt abschalten, wenn z.B. Anlagenteile nicht benötigt werden. So werden nur die Verbraucher mit Energie versorgt, bei denen es nötig ist. Dies spart Energie, sorgt für weniger Verlust, erhöht die Lebensdauer und damit die Produktivität. Wird der abgeschaltete Maschinenteil wieder benötigt kann mit MICO+ in kürzester Zeit wieder aktiviert werden
  • Module wie MVK Metall ProfiEnergy schalten LEDs und Aktorausgänge ab wenn nicht benötigt werden, beispielsweise in Pausen. So muss die Anlage nicht neu gestartet werden, verbraucht aber auch keine unnötige Energie
  • Ventilstecker und passive Verteiler mit Leistungsreduktion während der Haltezeit - für bis zu 60 bzw. 80% Energieeinsparung

Um das Risiko durch den Ausfall der Stromversorgung im Vorfeld schon deutlich zu minimieren, bietet Murrelektronik redundante Stromversorgungslösungen. Abgestimmte Pufferungssysteme überbrücken zusätzlich kurzfristige Netzeinbrüche und ermöglichen im Falles des Falles ein sicheres Herunterfahren der Anlage.

Murrelektronik bietet für alle Bereiche optimal zugeschnittenen Produkte. Erprobte, wirtschaftliche und langlebige Lösungen zur 24VDC und 48VDC Versorgung, Pufferung und Verteilung – Echtes Power-Management eben.

Produkt-Neuigkeit

Mico Pro: Current Monitoring Modularized to the Maximum Effect

Mico Pro is the new and innovative current monitoring system from Murrelektronik. The modular...  mehr

Produkt-Neuigkeit

A New Dimension of Decentralized Power Supply

The innovative Emparro67 Hybrid switch mode power supply unit is an all-rounder with many powerful...  mehr

Produkt-Neuigkeit

Emparro67: Power Supply in the Field

A decentralized installation of a 24V DC power supply saves precious cabinet  mehr

Produkt-Neuigkeit

Emparro® 3~ Premium Power

Murrelektronik's Emparro family has a new member. The newly developed Emparro 3-phase power...  mehr

Produkt-Neuigkeit

MICO modules approved for NEC Class 2

Murrelektronik's MICO protective modules for UL508A control cabinets are a proven solution for...  mehr

Produkt-Neuigkeit

Emparro67: Power Supply in the Field

Emparro67 power supply units are specially designed for applications outside the control cabinet....  mehr

Produkt-Neuigkeit

Maximum Energy Efficiency Effects

Energy efficiency in machine tools was a big issue at the EMO exhibition in Hanover. The time of...  mehr

Produkt-Neuigkeit

MICO+ Even more options

MICO+ is the latest member of the MICO family. With appealing features and even more options.  mehr

Produkt-Neuigkeit

Emparro – Simply the Best

The Power Supply Unit with Maximum Efficiency  mehr

Produkt-Neuigkeit

Maximum System Availability

Emparro Cap is Murrelektronik's new buffer module for maximum system availability. The module...  mehr

Produkt-Neuigkeit

MB Redundancy Balance – Share the Load

Maximum machine availability is an important factor for success in industrial processes. To...  mehr