Murrelektronik

Sie sind hier: Murrelektronik – stay connected / Branchen / Logistik / Detailseite

Logistics

18. Nov 2010

Installationszeit um 80 Prozent reduziert

In Anlagen der Lager- und Fördertechnik kommen viele Aktoren und Sensoren zum Einsatz. Der Aufwand, alle Komponenten anzuschließen, ist hoch. Der Anschluss der Steckverbinder erfolgte bislang manuell und erforderte einen hohen Zeitaufwand.

Rundsteckverbinder MQ12

Die Zielsetzung

Eine deutliche Reduzierung der Installationszeit.

Die Murrelektronik-Lösung

Der MQ12 von Murrelektronik ist ein Schnellanschlusssystem: Der Stecker wird einfach auf den Sensor aufgesteckt. Damit ist die Verbindung dicht. Möglich macht es ein ausgeklügeltes Dichtungskonzept. Es wirkt sowohl radial als auch axial. Indem der Verriegelungsmechanismus von MQ12 um ein Viertel gedreht wird, wird er machanisch auf dem Gewinde fixiert.

Die Vorteile

Die Installationszeit reduziert sich um bis zu 80 Prozent. Dabei ist der MQ12 preisneutral zu bestehenden M12-Programmen. Mit einem umfangreichen Lieferprogramm (Buchse gerade, Buchse gewinkelt und Buchse gewinkelt mit LED) können Installationslösungen vollumfänglich mit dem MQ12 realisiert werden.