Murrelektronik

Produkt-Neuigkeit

17. Dez 2018

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsrelais

Optimaler Schutz für Mensch und Maschine ist wichtig. Deshalb steht Sicherheitstechnik im Maschinen- und Anlagenbau hoch im Kurs. Die MIRO SAFE+ Sicherheitsrelais von Murrelektronik sind die richtige Lösung, um hohe sicherheitstechnische Standards bis hin zu Performance Level e (PLe) nach EN 13849-1 zu erreichen.

Die MIRO SAFE+ Sicherheitsrelais sind besonders leistungsstark. Ein paar Beispiele…

MIRO SAFE+ Switch H L 24 – der Allrounder: Ein Modul für NOT-AUS-, Schutztür-, Lichtgitter und Magnetschalterapplikationen, mit drei Schließern und einem Öffner, kann mit und ohne Starttaster-Überwachung eingesetzt werden.

MIRO SAFE+ Switch H 48-230 – der Allrounder mit Weitspannungseingang: Für Anwendungen mit 48…230 V AC, zum Beispiel auch für den amerikanischen Markt, für NOT-AUS- und Schutztürüberwachungen mit und ohne Starttaster-Überwachtung.

MIRO SAFE+ T 1 24 – der Zeitmanager: Optimal geeignet, wenn in einer Applikation sowohl unverzögerte wie auch ein verzögerter Kontakt benötigt wird, Verzögerungen von bis zu 30 Sekunden können individuell eingestellt werden. Außerdem: besonders kompakt mit einer Breite von nur 22,5 Millimetern.

MIRO SAFE+ Switch ECOA 24 – der Minimalist: Für den Einsatz in Schutztür-, NOT-AUS- und Lichtgitterapplikationen, mit Schraubklemmen. Eine gute Alternative, wenn kein überwachter Starttaster notwendig ist.

Mit MIRO SAFE+ realisieren Sie

  • NOT-AUS-Überwachungen
  • Schutztürüberwachungen
  • Lichtschranken- und Lichtgitterüberwachungen
  • Zwei-Hand-Überwachungen
  • Schaltmatten-Überwachungen
  • Magnetschalter-Überwachungen

Die Vorteile von MIRO SAFE+

  • eindeutige Zuordnung durch Bezeichnungsschilder
  • LED-Zustandsanzeigen an der Vorderseite der Relais
  • flexible Verwendungsmöglichkeiten durch abschaltbare Querschlusserkennung
  • flinkes Anschließen mit steckbaren Federkraftklemmen in Schnellanschlusstechnik
  • Kodierelemente gewährleisten, dass Klemmen nicht vertauscht werden