Murrelektronik ist begeistert von Single Pair Ethernet | Murrelektronik

20. Feber 2020

SPE liegt uns am Herzen

Murrelektronik ist begeistert von Single Pair Ethernet (SPE). Als Verbindungsspezialist für die elektrische Installation von Maschinen und Anlagen ist Murrelektronik ein leistungsfähiger Partner innerhalb eines starken Netzwerkes.

Dieses bringt die Technologie entschlossen und mit Blick auf die zukünftigen Herausforderungen in der Automatisierung voran. Jürgen Zeltwanger, Geschäftsführer bei Murrelektronik, ist von der Entwicklung überzeugt: „Wir erreichen mit SPE eine durchgängige Kommunikation auf der Basis von Ethernet – von der Cloud oder der Steuerung über Switches bis zu den Sensoren und Aktoren. Das liegt uns als Verbindungsspezialist natürlich am Herzen.“

Murrelektronik sieht den Trend, dass SPE in der Zukunft in der Verbindung mit den heutigen Ethernet-basierten Feldbusprotokollen wie PROFINET, Ethernet/IP (und den Zukünfitgen wie OPC UA TSN-FLC) das Potential hat, die physikalische Plattform für hochmoderne Installationskonzepte zu werden.  Dabei stehe der deutlich sichtbare Kosten-Nutzen-Faktor im Fokus.

Murrelektronik ist davon überzeugt, dass vor allem die Zwei-Draht-Verbindung über Single Pair Ethernet entscheidende Vorteile bietet. „Die elektronische Verbindung in Maschinen und Anlagen wird wirtschaftlicher und effizienter. Durch die Einbettung der SPE-Technologie in die relevante Normenwelt und die gleichzeitige Übertragung von Energie und Daten hat diese Technologie das Potenzial, zukünftig das Rückgrat für das Industrial Internet of Things zu werden“, erklärt Jürgen Zeltwanger.

Downloads

Neuigkeiten aus unserem Unternehmen

Cube67 Diagnose-Gateway: Diagnose leichtgemacht

Das Cube-Feldbussystem von Murrelektronik bietet umfangreiche Diagnosemöglichkeiten. Ein neues Diagnose-Gateway macht den Zugriff auf diese Daten nun noch einfacher. Diese Lösung...

Mehr erfahren

Leistungsfähige und effektive Installationskonzepte

Schmid Maschinenbau ist ein leistungsstarker Partner der Automobilbranche. Die Anlagen des Unternehmens kommen bei zahlreichen namhaften Fahrzeugherstellern zum Einsatz und stehen...

Mehr erfahren

Ein perfektes System für die Stromüberwachung

Mico Pro ist das innovative 24-VDC-Stromüberwachungssystem von Murrelektronik. Der modulare Aufbau ermöglicht es, Systeme exakt auf die konkrete Anwendung anzupassen – das bietet...

Mehr erfahren

Diese Website platziert automatisch "Cookies", um Ihnen die Bedienung zu erleichtern. Wenn Sie weitersurfen, stimmen Sie der Nutzung zu. Weitere Informationen finden Sie hier.

Guten Tag
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…