USV-Modul Emparro ACCUcontrol | Murrelektronik

Emparro ACCUcontrol

Maschinen am Leben halten

Das USV-Modul Emparro ACCUcontrol ergänzt das leistungsstarke Emparro-Stromversorgungssystem. Es schaltet bei einem Netzausfall unterbrechungsfrei auf Batteriebetrieb um und vermeidet Maschinenstillstände. Die Investition in ein USV-System amortisiert sich oft schon beim ersten vermiedenen Stillstand.

Externe Bleiakkus mit einer Kapazität von bis zu 40 Ah sorgen für eine langanhaltende Überbrückungszeit. Das USV-Modul gibt es in Varianten für 20 oder 40 A. Emparro ACCUcontrol kann ohne Werkzeug montiert werden und ist wartungsfrei. Die 20-A-Variante beansprucht mit einer Baubreite von nur 65 Millimetern außerordentlich wenig Platz im Schaltschrank.

Zuverlässige Stromversorgung im Fehlerfall

  • Maschinenstillstände vermeiden durch unterbrechungsfreies Umschalten auf Batteriebetrieb bei einem Netzausfall
  • Maximale Lebensdauer durch temperaturgeführtes Laden der Akkus
  • Hohe Betriebssicherheit durch umfangreiche Steuer- und Diagnosemöglichkeiten mit Predictive Maintenance
  • Datenverlust vermeiden durch Shutdown-Funktion für IPCs mittels leicht zu bedienender PC-Software
Einfache Anbindung
Maximale Lebensdauer
Predictive Maintenance
Murrelektronik simple connection pictogram
Einfache Anbindung an IPCs

Emparro ACCUcontrol kann einfach per Mini-USB mit einem Industrie-PC verbunden werden. Bei einem Netzausfall wird somit der Industrie-PC kontrolliert heruntergefahren. Außerdem können Netzspannung und Ladezustand der Batterie live überwacht werden. Betriebszustände können in einem Protokoll dokumentiert und Betriebsparameter einfach und unkompliziert eingestellt werden.

Murrelektronik maximum life time pictogram
Maximale Lebensdauer: Je kühler desto besser

Akkus mögen niedrige Temperaturen. Sie liefern mehr Leistung und sie leben länger. Aus diesem Grund kann die Beladung der Akkus mit Emparro ACCUcontrol temperaturgeführt erfolgen. Die Ladeschlussspannung wird dazu auf die Umgebungstemperatur angepasst. So wird, auch bei höheren Umgebungstemperaturen, eine maximale Lebensdauer der Akkus erreicht.

Murrelektronik predictive maintenance pictogram
Predictive Maintenance: Informieren vor dem Ausfall

Emparro ACCUcontrol überwacht den Innenwiderstand des angeschlossenen Akkus permanent. Bei Grenzwertüberschreitung liefert das Gerät ein Warnsignal über einen Meldekontakt. Der Austausch des Akkus kann daraufhin für das nächste Service-Intervall mit eingeplant werden. Diese vorausschauende Information vermeidet ungeplante Ausfälle und vermeidet kurzfristige Einsätze des Servicetechnikers.

Das könnte Sie auch interessieren

Guten Tag
Newsletter
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…