Modlink MSDD Frontplattenschnittstellen | Murrelektronik

Modlink MSDD

Frontplattenschnittstellen

Die Verbindung zur Außenwelt

Modlink MSDD Serviceschnittstellen ermöglichen den einfachen Zugriff auf die Steuerung, wenn in Maschinen und Anlagen ein Diagnose- und Servicefall auftritt. Der Schaltschrank bleibt geschlossen, die darin enthaltenen Komponenten werden in der vorgegebenen Schutzart betrieben. So werden Sicherheitsvorschriften für den Betrieb von elektrischen Anlagen konsequent eingehalten.

Wir lasern Ihre Texte oder Ihr Logo kostenfrei und stückzahlunabhängig für Sie auf Modlink MSDD

Die Serviceschnittstellen Modlink MSDD befinden sich an gut sichtbarer Stelle am Schaltschrank. Sie eignen sich hervorragend, um Anlagenkennzeichnungen, Barcodes oder Warnhinweise anzubringen – zusätzliche Kennzeichnungsschilder müssen erst gar nicht mehr montiert werden. Händler und Unternehmen aus dem Schaltschrankbau können die Fläche für die Werbung nutzen und ihr Firmenlogo prominent positionieren.

So funktioniert das individuelle LaserN (PDF)

Modularer Aufbau, weltweiter Einsatz

  • Diagnose und Service am geschlossenen Schaltschrank
  • IP-Schutzklassen und Sicherheitsvorschriften werden auch im Servicefall eingehalten
  • modulares System mit über 100.000 Kombinationsmöglichkeiten
  • Serviceschnittstelle mit integrierbaren FI/LS-Schutzschalter
  • alle internationalen Steckdosen
  • umfangreiches Angebot an Datensteckverbindern
  • weltweiter Einsatz durch länderspezifischen Lösungen
  • zugelassen nach cURus
  • UL Type Rating 1, 4, 4x, 12 und 13
Sicherer Verschluss
Gute Mechanik
Hochwertige Kunststoffe
Murrelektronik easily closed pictogram
Intuitive Handhabung

Modlink MSDD kann mit einem einfachen Handgriff akkurat verschlossen werden. Ein 3-Millimeter-Doppelbart genügt. Alternativ kann auch ein steckbaren Drehknauf angebracht werden.

Integrierte Feder

Eine integrierte Feder unterstützt beim Öffnen der Abdeckung von Modlink MSDD und sorgt dafür, dass ein geöffneter Zustand (IP20) auch visuell sofort zu erkennen ist.  Rastvorrichtungen stellen sicher, dass sich die Abdeckung im geöffneten Zustand in der gewünschten Position befindet.

Stabil durch Glasfaser

Die Abdeckungen von Modlink MSDD sind transparent. Das ermöglicht unkomplizierte Einblicke. Viele Varianten sind durch Glasfaser verstärkt und deshalb besonders robust.

Das könnte Sie auch interessieren

Diese Website platziert automatisch "Cookies", um Ihnen die Bedienung zu erleichtern. Wenn Sie weitersurfen, stimmen Sie der Nutzung zu. Weitere Informationen finden Sie hier.

Guten Tag
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…