Effiziente Netzwerkinstallationen | Murrelektronik

23. Juli 2018

Effiziente Netzwerkinstallationen

Maschinen und Anlagen werden immer enger miteinander vernetzt. Ethernet-basierte Automatisierungslösungen gewinnen dabei an Bedeutung. Ein Topthema ist die Umstellung von PROFIBUS auf PROFINET, da sich mit Switchen flexible Sternstrukturen realisieren lassen. Ganz zwangsläufig nimmt die Anzahl der Ethernet-Komponenten in Maschinen und Anlagen zu. Murrelektronik bietet die geeigneten Komponenten, um Ethernet-Module wirtschaftlich und zielstrebig miteinander zu vernetzen: Leistungsstarke Switche und ein breites Sortiment an Anschlussleitungen.

Murrelektronik Switche

Von solider Basisfunktionalität bis zu enormer Funktionsvielfalt

Switche von Murrelektronik stehen in einem umfangreichen Portfolio zur Verfügung. Unmanaged Switches decken Basisfunktionalitäten solide zu einem vorteilhaften Preis-Leistungs-Verhältnis ab, Varianten wie die PROFINET Managed Switches bieten einen maximalen Funktionsumfang.

  • Optimierung der Flexibilität in der Verdrahtung und Reduzierung der Komplexität von Installationslösungen
  • Einfache Einblicke in die Kommunikation und unkomplizierter Anschluss an Netzwerk-Analysetools oder an integrierte Webserver
  • Verlagerung der Koppelebene ins Feld und Platzreduzierung im Schaltschrank durch kompakte und robuste IP67-Varianten

Komplettes Portfolio von Ethernet-Steckverbindern

Murrelektronik ist Spezialist für Anschlussleitungen und bietet ein breites Sortiment an Leitungen für die Verdrahtung von Ethernet-Systemen:

  • aus der Office-Welt ins raue industrielle Feld: Lösungen für IP20-Anwendungen (RJ45) und IP67-Anwendungen (M12)
  • gewinkelte IP20-Varianten für handwerklich elegante und platzsparende Installationen
  • vorkonfektionierte Leitungen in beliebigen Längen und in jeder Variante, schon ab Stückzahl eins
  • zusätzliche Flexibilität durch selbstkonfektionierbare Leitungen
  • 360° Vollschirmung für Sicherheit in der Datenübertragung

Ein weiteres Highlight: Die x-kodierte Gigabit-Leitungen von Murrelektronik übertragen bis zu 10 GBit/s und sorgen damit für Datendurchsatz in Höchstgeschwindigkeit.

Downloads

Guten Tag
Newsletter
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…