23. Juli 2018
Maschinen und Anlagen werden immer enger miteinander vernetzt. Ethernet-basierte Automatisierungslösungen gewinnen dabei an Bedeutung. Ein Topthema ist die Umstellung von PROFIBUS auf PROFINET, da sich mit Switchen flexible Sternstrukturen realisieren lassen. Ganz zwangsläufig nimmt die Anzahl der Ethernet-Komponenten in Maschinen und Anlagen zu. Murrelektronik bietet die geeigneten Komponenten, um Ethernet-Module wirtschaftlich und zielstrebig miteinander zu vernetzen: Leistungsstarke Switche und ein breites Sortiment an Anschlussleitungen.
Switche von Murrelektronik stehen in einem umfangreichen Portfolio zur Verfügung. Unmanaged Switches decken Basisfunktionalitäten solide zu einem vorteilhaften Preis-Leistungs-Verhältnis ab, Varianten wie die PROFINET Managed Switches bieten einen maximalen Funktionsumfang.
Murrelektronik ist Spezialist für Anschlussleitungen und bietet ein breites Sortiment an Leitungen für die Verdrahtung von Ethernet-Systemen:
Ein weiteres Highlight: Die x-kodierte Gigabit-Leitungen von Murrelektronik übertragen bis zu 10 GBit/s und sorgen damit für Datendurchsatz in Höchstgeschwindigkeit.