13. November 2023
Transformatoren müssen flexibel sein, denn unterschiedliche Situationen erfordern unterschiedliche Spannungen. Die Produktpalette von Murrelektronik bietet diese Flexibilität.
Mit zahlreichen Trenn-, Steuer- und Sicherheitstransformatoren findet sich die richtige Lösung für jeden Anwendungsfall. Die Murrelektronik-Transformatoren sind zuverlässig und sicher. Unterschiedliche Spannungen und umfangreiche Zulassungen machen den weltweiten Einsatz einfach.
Das weite Feld der Möglichkeiten
Mit Sicherheit gut versorgt!
Maschinen- und Anlagenhersteller, die ihre Produkte weltweit vertreiben, kennen das Problem der verschiedenen Netzspannungen. Der neue Murrelektronik-Transformator mit Multispannungseingang bietet hier entscheidende Vorteile: Der Allrounder eignet sich für Eingangsspannungen von 208 bis zu 550 Volt. Das freut vor allem exportstarke Unternehmen.
Die neuen Murrelektronik-Transformatoren mit Multispannungseingang sind für den weltweiten Einsatz konzipiert. Sie sind in der Auswahl der Eingangsspannung flexibel und werden durch einfaches Brücken an die unterschiedlichen Netzspannungen angepasst. Dadurch kann derselbe Transformator in verschiedenen Maschinen verwendet werden. Es stehen insgesamt elf vorkonfektionierte Eingangsspannungen von 208 bis 550 Volt zur Verfügung.
An der Sekundärseite des neuen Murrelektronik-Transformators können wahlweise zweimal 115 Volt oder – in Reihe geschaltet – einmal 230 Volt abgegriffen werden. Damit wird den unterschiedlichen Betriebsspannungen, mit denen Maschinen üblicherweise betrieben werden, Rechnung getragen.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Standortwechsel zum 15-jährigen Jubiläum von Murrelektronik Österreich
Vernetzung ist das Megathema des Industrial Internet of Things (IIoT). Single Pair Ethernet hat als Technologie das Potenzial, dieses Thema entscheidend voranzutreiben.…
Am Eröffnungstag der Sindex 2023, der Schweizer Leitmesse für industrielle Automatisierung, wurde das Automatisierungssystem Vario-X in Bern mit dem swiss Dinno Award…