22. März 2022
Murrelektronik SOLUTION VAN wieder auf Tour
Wir kommen direkt zu Ihnen und informieren Sie über Lösungen in der Automatisierungstechnik.

Vom 2. bis zum 20. Mai ist unser Murrelektronik Solution Van wieder für Sie in Österreich unterwegs. Nutzen Sie die Gelegenheit und schnuppern Sie in die Welt der Automatisierungstechnik. Sie haben wenig Zeit? Kein Problem, wir parken direkt auf dem Parkplatz Ihres Unternehmens und bringen Ihnen eine große Auswahl an attraktiven Komponenten und Lösungen mit.
Das erwartet Sie:
- IO-Link – Machen Sie mit IO-Link Ihr System zukunftssicher
- Systemtechnik – Senken Sie mit wirtschaftlichen Systemkonzepten Ihre Kosten um bis zu 30 %
- Vision-Installationslösungen – Profitieren Sie von den modularen Plug and Play Lösungen für die industrielle Bildverarbeitung
- Mobile Maschinen – Optimieren Sie mit modularen Installationen Ihre mobilen Maschinen
- MVK Fusion – Öffnen Sie die Türe zur Ein-Modul-Strategie
- Dezentralisierung – Verlagern Sie Ihre Komponenten vom Schaltschrank in das industrielle Feld
Wir benötigen lediglich:
- einen passenden Stellplatz (Fahrzeugmaße: L x 7,5 m, B x 2,4 m, H x 3 m)
- Schutzkontaktsteckdose 230 V (25 m Verlängerungsleitung ist an Bord)
Interessiert? Dann kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner und melden Sie sich an.
Wir freuen uns auf Sie!
Neuigkeiten aus unserem Unternehmen
Rezertifizierung von Murrelektronik
Murrelektronik erhält erneut Leitbetriebe Austria-Zertifikat
Umweltbewusstsein zahlt sich aus
Murrelektronik erhält die ISO 14001 und ISO 50001-Zertifizierung und damit ein Gütesiegel für verantwortungsbewusstes Umwelt- und Energiemanagement.
Murrelektronik implementiert Chatfunktion
Murrelektronik, führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung hochmoderner dezentraler Automatisierungstechnik für Maschinen und Anlagen, schafft mit digitalem Live-Chat…