6. März 2024
Murrelektronik auf Tour
Haben Sie 2023 unseren Solution Van versäumt? Keine Sorge, denn wir sind zurück und bringen ab April unsere neuesten Produkte und Lösungen direkt zu Ihnen vor Ort. Nutzen Sie diese exklusive Gelegenheit, um unsere Innovationen hautnah zu erleben.
Unsere Lösungen im Rampenlicht:
- Plug & Play mit IO-Link: Umfangreiches IO-Link Portfolio mit den kompakten IO-Link Master Modulen MVK Pro und IMPACT67 Pro.
- Vario-X, ein modulares und flexibles Automatisierungssystem. Die Zukunft der Automatisierung ist ohne Schaltschrank und ohne Druckluft – dafür vernetzt, steckbar und kosteneffizient.
- Innovative Lösungen der Netzwerk-Technologie für eine nahtlose Kommunikation - Zuverlässige Switches zur leistungsfähigen Datenkommunikation
- Power Lösungen für eine sichere und optimale Stromversorgung. Neu entwickelte Schaltnetzteile Emparro20 Pro und Emparro20 Advanced, die Allrounder für unterschiedlichste Anwendungen in der Schutzart IP20 mit IO-Link-Option
- Modulare Installationslösungen für die industrielle Bildverarbeitung. Xelity Hybrid Switch vereint Power und Ethernet in einem Modul.
- Power Steckverbinder der Serie MQ15 - Standardisierte Steckverbinder für Power im Betrieb mit werkzeuglosem Schnellanschluss-System
Wir benötigen lediglich:
- einen passenden Stellplatz (Fahrzeugmaße: L x 7,5 m, B x 2,4 m, H x 3 m)
- Schutzkontaktsteckdose 230 V (25 m Verlängerungsleitung ist an Bord)
Interessiert? Dann kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner und melden Sie sich an.
Wir freuen uns auf Sie!