IO-Link-Master: MVK Pro & IMPACT67 Pro | Murrelektronik

MVK Pro und IMPACT67 Pro

Kompakte IO-Link-Master-Module mit acht multifunktionalen IO-Link-Master-Ports

MVK Pro und IMPACT67 Pro, die kompakten IO-Link-Master-Module von Murrelektronik

Die kompakten IO-Link-Master-Module mit acht multifunktionalen IO-Link-Master-Ports sind die intelligenteste Art der Anbindung von IO-Link-Geräten. Feldbusmodule mit Schutzart IP67 sind ein wichtiger Baustein in der dezentralen Installationstechnik und ersetzen aufwändig verdrahtete und damit teure Klemmenkästen.

Kombinieren Sie diese Module mit unserer Auswahl von IO-Link-Hubs und Analog-Konvertern. Damit erhöhen Sie Ihre Flexibilität und minimieren Ihre Hardwarekosten.

Die neuen Pro-Module liefern neben den reinen Prozessdaten (I/Os) auch sekundär erweiterte Diagnosedaten (Spannungs-, Strom- und Temperaturwerte) zu den jeweiligen Ports und dem gesamten Modul. Dadurch können Anomalien erkannt und über die Datenanalyse der eigentliche Prozess optimiert werden. Mithilfe von OPC UA kann dies standardisiert und komplett ohne Steuerung geschehen.

Benutzerfreundlicher Standard
Flexible DIO-Link Ports
Globaler Einsatz
IIOT ready
Maximale Leistung
Robustes Gehäuse
Der neue benutzerfreundliche Standard
  • Integrierter Webserver für direkten Zugriff auf umfangreiche Informationen, Diagnosen und Konfigurationsmöglichkeiten
  • Integrierter Force-Mode für Funktionstests ohne Steuerung
  • Schnelle Inbetriebnahme von Devices durch IODD on Board Option (PROFINET)
  • Erweiterte Kanaldiagnose integriert (PROFINET)
Der flexibelste Port aller Zeiten – IO-Link-Master-Port ClassA/B
  • 8 × multifunktionale IO-Link-Master-Ports Class A/B mit echter DIO-Funktionalität
  • Ein Modul für alles: Jeder Port kann als Eingang oder Ausgang für IO-Link, digitale oder analoge* Signale konfiguriert werden
  • Intelligente Umschaltung der Versorgungsspannung an Pin 2 und Pin 4 – Aktorversorgung für DOs und Sensorversorgung für DIs
  • Bis zu 4 A pro Port (jeweils bis zu 2 A an Pin 2 und 4)

* per IO-Link-Analog-Konverter

Globaler Einsatz – garantiert
  • 2 × M12 D-kodiert, 100 Mbps.
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT
  • Drehkodierschalter (für die Konfiguration)
  • Automatisierbare, netzwerkweite Firmware-Updates über das AutoUpdateX-Tool von Murrelektronik
  • IO-Link-Master mit OPC-UA-Schnittstelle – vom Sensor in die Cloud
IIOT ready
  • Feldbusunabhängige Zugriffsmöglichkeiten per OPC UA, MQTT, JSON REST API  auf z. B. Parameterdaten, Statusinformationen, Identifikations- und Diagnosedaten
  • Einfache, nahtlose Integration von Sensordaten in ERP- und MES-Systeme (Sensor-to-Cloud-Funktionalität)
  • Integrierte Sensorik für Energie- und Live-Datenüberwachung: Strom-, Spannung-, Temperatur- und Min-/Max-Werte etc.
  • Ideal für Data Analytics Anwendungen
Maximale Leistung handhaben
  • 2 × M12 L-kodiert für anreihbare Installationen (daisy-chainable)
  • 4*- und 5-polige Optionen für jedes Installationskonzept
  • Bis zu 2 × 16 A
  • Bis zu 4 A pro Port (jeweils bis zu 2 A an Pin 2 und 4)

* 4-polige Option nur für PROFINET verfügbar

Bewährtes und robustes Gehäuse
  • Robuste Gehäuse aus Kunststoff (IMPACT67 Pro) und Metall (MVK Pro) mit Vollverguss
  • IP65, IP67
  • Für Einsätze in rauer industrieller Umgebung gemacht

* UL in Vorbereitung

Das könnte Sie auch interessieren

Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…