Safety - Funktionale Sicherheitstechnik | Murrelektronik
Oops, an error occurred! Code: 20250512131223607c50fa
Murrelektronik Optimaler Schutz für Mensch und Maschine

Funktionale Sicherheit

Safety-Lösungen
von Murrelektronik

Optimaler Schutz für Mensch und Maschine

Sicherheitstechnik wird in der Automatisierungsbranche großgeschrieben. Dezentrale Safety-Installationskonzepte von Murrelektronik ermöglichen das Erreichen hoher Sicherheitskategorien für das Gesamtsystem.

Dabei bietet Murrelektronik verschiedene Lösungen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis für unterschiedliche Anwendungen und Anforderungen.

  • Geht es darum, im Bedarfsfall Ausgänge der Module spannungsfrei zu schalten und betroffene Maschinenbaugruppen damit sicher abzuschalten, dann können im Zusammenwirken von passiv sicheren Feldbusmodulen mit zuverlässigen Safety Relais sichere Installationen realisiert werden. Bei den Feldbusmodulen kann auf bewährte und bekannte Standardprodukte zurückgegriffen werden, das macht den Einstieg einfach.
  • Mit MVK Metall Safety, MVK Fusion und Cube20S bietet Murrelektronik auch High-End-Sicherheitslösungen. Dabei werden in Verbindung mit einer sicheren Steuerung (F-SPS oder CNC) sichere Ein- und Ausgänge erreicht. Da das Feldbusprotokoll PROFINET/PROFIsafe bzw. PROFIBUS/PROFIsafe genutzt wird, ist eine zuverlässige Übertragung der sicherheitsrelevanten Daten gewährleistet. Damit werden auch höchste Sicherheitskategorien nach EN ISO 13849-1 erreicht. Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten erleichtern die Bedienung.

Mit den Installationskonzepten von Murrelektronik werden unterschiedlichste Safety-Akteure wie Lichtschranken, Lichtgitter, Zwei-Hand-Bedienungen, NOT-HALT-Taster, NOT-AUS-Taster, Safety-Ventile, Laserscanner, Schutztürsysteme... eingebunden.

Murrelektronik Senior Product Manager Michael Greiner Portrait

Mit den Lösungen und Installationskonzepten von Murrelektronik werden die Signale, die für einen gefahrlosen Betrieb von Maschinen und Anlagen notwendig sind, auf effektive und wirtschaftliche Weise übertragen.

Michael Greiner, Safety-Experte von Murrelektronik

Sicherheitslösungen mit Safety-Produkten von Murrelektronik

Murrelektronik MIRO SAFE

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsrelais

MIRO SAFE+ Sicherheitsrelais von Murrelektronik

Safety-Relais sind eine bewährte Lösung in der funktionalen Sicherheitstechnik. Sie schalten sicher ab und gewährleisten sichere Arbeitsprozosse. Die Bedienung ist unkompliziert, ohne zusätzliche Software und ohne Einbindung in die Steuerung. Mit MIRO SAFE+ werden sicherheitstechnische Standards bis hin zu Performance Level e (PLe) nach EN13849-1 erreicht.

ZU DEN SICHERHEITSRELAIS

Sichere I/O-Module

MVK Metall Safety und MVK Fusion

MVK Metall Safety und MVK Fusion eignen sich aufgrund Schutzklasse IP67 und ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Medien und Vibrationen für Anwendungen im rauhen industriellen Umfeld. Sie bieten umfassende Diagnosemöglichkeiten und entdecken Fehler zuverlässig. Die Module arbeiten mit PROFIsafe, einer sicherheitsgerichteten Erweiterung von PROFINET.

MVK Metall Safety    MVK FUSION

Murrelektronik MVK Fusion
Murrelektronik EMERGENCY STOP pushbutton with coloured key caps

Sichere Befehlsgeräte

Sichere Befehlsgeräte wie Not-Halt & Not-Aus

Sichere Befehlsgeräte müssen zu jeder Zeit erreichbar und funktionsfähig sein. Die NOT-HALT- und RESET-Taster von Murrelektronik werden zeitsparend mit vorkonfektionierten M12-Standardleitungen in Installationskonzepte integriert. Das mininiert die Gefahr von Verdrahtungsfehlern. Durch „Plug & Play“ sind die Befehlsgeräte umgehend einsatzbereit.

MEHR INFORMATIONEN

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…