Machine Vision - Installationslösungen | Murrelektronik
Oops, an error occurred! Code: 20250511135601ca011fc1

Smarte Installationslösungen

Machine Vision

Unsere Lösungen funktionieren zuverlässig mit Kameras aller Hersteller. Dezentrale Baugruppen reduzieren den Installationsaufwand und bieten maximale Leistung bei minimaler Verdrahtung. Die kompakten, leistungsstarken Systeme beschleunigen die Installation, verringern die Kosten, sind sofort einsatzbereit und erleichtern die Diagnose.

Entdecken Sie die Next-Level Machine Vision Installationslösungen
>> Jetzt Termin vereinbaren

Die Murr IO-Module bieten erhebliche Vorteile für unsere Kunden. Die Einrichtung ist schnell und einfach – es ist kein Elektriker erforderlich – und die eingebauten Status-LEDs an jedem Port helfen den Benutzern bei der schnellen und effizienten Fehlersuche.

Bart Stroo, Senior Manager, Produkt Marketing, Cognex

Kosten um bis zu 30 % reduzieren

Entdecken Sie anhand eines Beispiels, wie Sie entlang der gesamten Prozesskette sparen können. In unserem Beispiel nutzen wir vier Kameras, einen Hybrid Managed Switch und ein Netzteil direkt an der Anlage. Jede Kamera wird mit nur zwei Leitungen (Stromversorgung und Kommunikation) angeschlossen. Dank der dezentralen Installationslösung lassen sich in den einzelnen Phasen des Prozesses erhebliche Einsparungen erzielen.

JETZT KAUFEN

 

Planung

Beim Erstellen der Stromlaufpläne sinkt der Aufwand, da weniger Planung nötig ist. Ein Verdrahtungsplan für 48 Einzeladern (12 pro Kamera) für die Kameraspannung und E/A entfällt. Stattdessen plant man mit einem vorkonfektionierten Steckverbinder pro Kamera. Ebenso entfällt die Verdrahtungsplanung von 32 Adern für die Gigabit-Kommunikation. Hier genügt ebenfalls ein standardisierter Steckverbinder pro Kamera. Bestandsanlagen lassen sich mit geringem Planungsaufwand nachrüsten.

Einkauf

Unsere standardisierten Steckverbinder passen zu fast jeder Kamera und jedem Hersteller. Dank der dezentralen Installationslösung entfallen Komponenten wie DIN-Schiene, Klemmblöcke und Schaltschrankdurchführungen. Dadurch sinkt die Zahl der benötigten Teile und Lieferanten.

Installation

Man schließt die vier Kameras mit nur acht vorkonfektionierten Steckverbindern an. Dank der Standards können auch ungelernte Kräfte die Kameras installieren.  
Eine bestehende Anlage lässt sich durch die standardisierten Komponenten schnell und einfach um weitere Kameras erweitern.

Software

Je nach Steuerung und Kamera lassen sich Software-Bausteine nutzen.

Inbetriebnahme

Definierte Steckschnittstellen erleichtern Transport und Inbetriebnahme beim Kunden. Auch unqualifizierte Kräfte können die Anlage in Betrieb nehmen.  
Die geringere Fehleranfälligkeit erhöht den Output und beschleunigt den ROI.

Instandhaltung

Klare LED-Anzeigen ermöglichen schnelles Erkennen und Beheben von Fehlern. Bricht ein Kabel, zeigt der Switch den Fehler an. Man tauscht das Kabel, und die Kamera funktioniert wieder. So minimiert man die Ausfallzeiten der Anlage.

Jetzt Kosten sparen mit den Next-Level Machine Vision Installationslösungen von Murrelektronik

Lassen Sie uns gemeinsam Ihr Einsparungspotential entlang der gesamten Prozesskette realisieren

Kontaktieren sie uns      JETZT KAUFEN

Next-Level Machine Vision Installationsbeispiele

Wollen Sie mehr erfahren?

DOWNLOAD BROSCHÜRE (PDF)

Jetzt umsteigen

Erleben Sie mit unseren steckbaren, dezentralen Lösungen eine einfache, schnelle und zuverlässige Installation.

Bitte geben Sie das Ergebnis der Rechenaufgabe oben ein.
captcha
* Pflichtfeld
Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…