Beyond Standard IO-Link

Vier IO-Link Devices an einem Masterport betreiben
In vielen Maschinen oder Anlagen sind freie IO-Link Masterports knapp und zusätzliche Mastermodule verursachen unnötige Kosten und benötigen Platz. Der IO-Link Multiplier schafft Abhilfe: Aus einem IO-Link Masterport werden vier vollwertige IO-Link Ports. Dadurch können bis zu vier IO-Link I/O-Module oder IO-Link Devices an nur einem Masterport betrieben werden - inklusive Prozessdaten, Parametrierung und Diagnose.
Volle IO-Link Funktionalität - ohne Kompromisse
So funktioniert es:
Der IO-Link Multiplier wird an einen vorhandenen IO-Link Masterport angeschlossen.
Der Multiplier stellt vier IO-Link Ports zur Verfügung, an denen beliebige IO-Link Devices angeschlossen werden können, wie bspw. IO-Link I/O Module, IO-Link Leuchten oder IO-Link Sensoren.
Trotz der Vervielfachung eines Masterports bleiben alle Vorteile von IO-Link erhalten. Prozessdaten, Parameter und Diagnosedaten stehen für jedes angeschlossene Device uneingeschränkt zur Verfügung - und das ohne zusätzliches Tool.
Der IO-Link Multiplier fügt sich nahtlos in bestehende IO-Link Infrastrukturen ein und ermöglicht eine transparente Kommunikation zwischen Master und angeschlossenen Geräten. So profitieren Sie von mehr Flexibilität bei dem Aufbau und der Erweiterung Ihrer IO-Link Infrastruktur — ohne dabei auf Transparenz oder Diagnosemöglichkeiten zu verzichten.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Hohe Flexibilität und noch mehr Möglichkeiten dank modularem Aufbau von IO-Link
Geringere Kosten durch weniger Komponenten
Reduzierte Verdrahtung und einfache Integration
Schnellere Fehlersuche und einfache Wartung dank erweiterten Diagnosefunktionen
Ideal für platzkritische Installationen und bewegliche Anlagenteile sowie nachträgliche Systemerweiterungen und Retrofit
Der IO-Link Multiplier ist für den zuverlässigen Einsatz in nahezu allen industriellen Anwendungen ausgelegt.