Flexible Automatisierungssysteme, die Sie bei der Installation von Photovoltaikanlagen unterstützen - etwa für Wetterstationen, Tracker-Steuerungen oder Wechselrichter.
Wetterdaten zuverlässig erfassen
Tracker optimal steuern
solide und zuverlässige Installationslösungen für Wechselrichter
Für den Anschluss der Sensoren wird viel Zeit benötigt.
Der Fachkräftemangel stellt eine Herausforderung dar.
Für Einrichtung und Inbetriebnahme wird spürbar Zeit benötigt.
Ersatzteile werden überall auf der Welt benötigt.
Wetterdaten sind für den Betrieb und Versicherungsfälle essenziell.
Vario-X verbindet intelligente Wetterdatenerfassung mit präziser Trackersteuerung – für maximale Effizienz auf jedem Quadratmeter. Das Ergebnis: eine optimale Ausbeute und nachhaltige Ertragssteigerung bei Freiflächen-PV-Anlagen.
Das leistungsstarke, schaltschrankfreie Vario-X-System überträgt die zertifizierten Wetterdaten an das SCADA-System und speichert sie in einer manipulationssicheren Datenbank.
Zertifizierte Sensoren leicht anschließen
einfache Montage mit vorkonfektionierten Kabeln
Konfigurieren statt programmieren
sichere Daten, gültig für die Zertifizierung von Wetterereignissen
Das Vario-X-System bietet einen leistungsstarken Industrie-PC. Es bietet neben der SPS-Laufzeitumgebung die Möglichkeit, eine Linux-Umgebung zu nutzen. So lassen sich zusätzliche Aufgaben erledigen, etwas die Steuerung von Trackern zentralisieren, indem man die Software des Tracker-Herstellers ausführt.
Schaltschrankloses all-in-one-System
Kommunikation mit den Trackern über Funk oder seriell (z. B. ZigBee, LoraWan, ...)
Alarmprotokollierung, Berechnung der Position von Trackern, Kommunikation mit Wetterstation
Kommunikation mit SCADA, Datenbank, IIoT, ...
Die Stromrichter-Verkabelung optimiert interne Verkabelung, Niederspannungsenergieverteilung und Kommunikation. Sie umfasst:
Flexible Trenn-, Sicherheits- und Autotransformatoren
Stromversorgungen und Wandler
Elektronische Sicherungen
Schalter
Verkabelung für Sensoren, Aktoren, Kommunikation, Energie und Magnetventile