Flexible Automatisierungssysteme, die Sie bei der Installation von Windenergieanlagen unterstützen.
Sensoren schneller anschließen
Anlagen schneller warten
Platz sparen durch kleinere Schaltschränke
Der Anschluss der Sensoren/Aktoren nimmt viel Zeit in Anspruch.
Jede Minute Stillstand zählt.
Komplexe Systeme bremsen Sie aus.
Fachkräfte sind schwer zu finden.
Einrichtung und Inbetriebnahme kosten Zeit.
Die Windkraftindustrie steht vor wachsenden Ansprüchen an Effizienz und Nachhaltigkeit. Mit unserem durchdachten System nutzen Sie Ressourcen optimal und sichern Ihren wirtschaftlichen Erfolg.
Die dezentrale Installation technischer Komponenten direkt an der Maschine reduziert den Platzbedarf im Schaltschrank erheblich. Das spart nicht nur Raum, sondern vereinfacht auch die Installation und minimiert den Verkabelungsaufwand. Dank modularer Systemlösungen lässt sich die Anlagenstruktur flexibel und effizient gestalten. Vorkonfektionierte Steckverbindungen ermöglichen eine schnelle, fehlerfreie Montage. Die Montagezeit der Gondel verkürzt sich erheblich, da alle vorverdrahteten Subsysteme direkt an IP67-Module angeschlossen werden. Sie müssen nur noch über ein Datenkabel und ein Stromkabel miteinander verbunden werden. Zudem sorgen integrierte Diagnoseanzeigen am Gerät für sofortige Lokalisierung von Störungen, was die Instandsetzung beschleunigt und Ausfallzeiten deutlich verringert.