Mit 20 RGB-LED-Scheiben, 21 einstellbaren Farben und zehn verschiedenen Lichtmustern bietet die IO-Link Signalsäule Modlight60 Pro-RGB von Murrelektronik flexible Möglichkeiten für eine klare und auffällige Signalisierung durch optische Trennung der einzelnen RGB-LED-Scheiben – auch in anspruchsvollen Umgebungen. Die Helligkeit der LED lässt sich variabel einstellen, der Eco-Modus zur Helligkeitsreduzierung um 50 Prozent macht die Signalsäule energieeffizient. Eine Variante der Säule hat einen Summer, der acht verschiedene Töne bietet und so eine individuelle akustische Signalgebung ermöglicht.
Die Einrichtung der nach IP65 staub- und spritzwassergeschützten Signalsäule ist unkompliziert und erfordert keine umfangreiche Konfiguration. Sie lässt sich über ein ungeschirmtes M12-Kabel anschließen und ohne IODD (IO Device Description) in Betrieb nehmen. Die zwei verschiedenen IODD ermöglichen die individuelle Steuerung der RGB-LED-Slices hinsichtlich Farben, Blinkmuster und Animationen über Prozessdaten.