Mico67 – Lastkreiskontrolle im Feld | Murrelektronik

Mico67 – Lastkreiskontrolle im Feld

Für den elektronischen Überstromschutz bietet Murrelektronik nun zwei neue Module aus der Mico-Produktfamilie. Die Module mit der Schutzart IP67 eignen sich für Anwendungen, in denen viele Sensoren und Aktoren mit ähnlichen Ansprüchen abgesichert werden. Durch die Einspeisung mit einem M12-L-Stecker lassen sich die Module mit bis zu 16A versorgen und je nach Variante auch weiterleiten. Jedes Modul ist mit 4x M12-A-kodierten NEC Class 2 Ports ausgestattet, die je nach Variante mit 2A oder 4A abgesichert sind. Das ermöglicht völlig neue Installationskonzepte für den Aufbau von Stromversorgungslösungen.

Es ist keine Konfektion notwendig, außerdem sind die Module temperaturresistent und besonders platzsparend konstruiert. LEDs zeigen den Betriebszustand je Port an und machen durch Blinken aufmerksam, wenn eine Auslastung von 90 Prozent erreicht ist. Bei Überlast oder Kurzschluss blinken die LEDs rot und Mico67 schaltet den betroffenen Port sofort ab. Durch Trennen der Eingangsspannung ist ein einfacher Reset möglich.

Kontaktmöglichkeiten

Telefonische Informationen
erhalten Sie unter der Rufnummer:

Bewerbungen per E-Mail
senden Sie bitte an die:

Bewerbungen per Post an

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…