Maschinenleuchten Modlight Illumix | Murrelektronik

Modlight Illumix: Strahlend hell mit geringem Energieeinsatz

Die Leuchten der „Slim Line“ sind mit ihrer kompakten Bauform eine grundsolide Lösung für den Einsatz in Maschinen mit beengter Raumsituation. In rauer industrieller Umgebung (z.B. klassischer Anlagen- und Maschinenbau) sind die Leuchten der „Classic Line“ mit ihrem Gehäuse aus Aluminium und einem 4 Millimeter starken Einscheiben-Sicherheitsglas die geeignete Lichtquelle. Für Einsätze im unmittelbarem Bearbeitungsbereich mit ständigem Kontakt zu Kühl- und Schmierstoffen ist die Modlight Illumix „Xtreme Line“ mit der hohen Schutzart IP69K die richtige Wahl.

Die LED-Technologie der Leuchten sorgt für eine hohe Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu Halogenröhren, weil sie mit einer Lichtausbeute von 105 lm/W mit deutlich geringerer Leistungsaufnahme die identische Lumenzahl liefert. Die LEDs sind frei von Blei und giftigem Quecksilber, dadurch belasten sie die Umwelt nicht.

Neu im Portfolio sind Varianten der „Slim Line“ und der „Classic Line“ von Illumix, bei der die Spannungsversorgung „durchgeschleift“ wird. Die neuen Leuchten verfügen über zwei steckbare Anschlüsse: Ein Stift für die Einspeisung und eine Buchse zum Weiterschleifen. Mehrere Leuchten können dadurch in Reihe geschalten werden. Das ermöglicht den Aufbau von Beleuchtungsketten und Beleuchtungsfelder mit deutlich reduziertem Installationsaufwand.

Kontaktmöglichkeiten

Telefonische Informationen
erhalten Sie unter der Rufnummer:

Bewerbungen per E-Mail
senden Sie bitte an die:

Bewerbungen per Post an

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…