18. November 2024
Immer öfter entscheiden sich Anlagenplaner für MQ 15-Steckverbinder, um Asynchron- oder Drehstrommotoren bis 7,5 kW oder Frequenzumrichter schnell, kostengünstig und sicher mit Strom zu versorgen. Die Standardisierung der Polbilder für AC- und DC-Anwendungen nach der internationalen Norm IEC 61076-2-116 und damit die garantierte, herstellerübergreifende Kompatibilität haben diesen Trend weiter befeuert. Der Clou bei Murrelektronik: Das innovative Schnellanschluss-System verkürzt die Montagezeit um bis zu 80 Prozent – und die Verbindung ist nach IP67 dicht.
Die Welt der Automatisierung verändert sich rasant. Sie wird elektrischer, digitaler und smarter. Zukunftsmutige Lösungen sind nicht nur flexibel und modular, sondern auch robust…
Mehr Effizienz, weniger Kabel: Wie MVK Fusion Lageranlagen vereinfacht