23. März 2026
Neueste Generation der Xelity Managed Switche von Murrelektronik bietet noch mehr Vorteile
Als Vorreiter und führendes Unternehmen der dezentralen elektrischen Automatisierungstechnik bietet Murrelektronik ein breites Portfolio an geschickten Lösungen, um Signale, Daten und Power in direkte Prozessnähe zu bringen. Für moderne, modulare Automatisierungssysteme prädestiniert sind die Xelity Managed Switche in Schutzart IP67, deren neueste Generation jetzt noch mehr Vorteile bietet – und erstmals auch eine drahtlose Datenübertragung ermöglicht.
Dezentral und digital – diese einfache Formel fasst zusammen, was industrielle Netzwerktechnik zukunftsfest macht. Denn die Anforderungen an moderne Automatisierungssysteme wachsen: maximale Flexibilität, minimale Installationszeiten und mühelose Erweiterbarkeit sind der Schlüssel zum Erfolg.
Immer wichtiger wird auch das Thema Echtzeitdiagnose, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen, bevor sie zu teuren Ausfällen führen.
Hinzu kommt: Immer komplexere Applikationen bedeuten auch – immer höhere Datenströme. Damit kommt den Switchen als Herzstück der Netzwerktechnik eine immer größere Bedeutung zu.
Gefragt sind ebenso leistungsstarke wie zuverlässige Geräte, die für eine optimale Netzwerk-Performance sorgen und das Netzwerk sicher vor unbefugtem Zugriff und Cyberbedrohungen schützen.
Mit der neuesten Generation seiner Xelity Managed Switche, die es mit 5 oder 10 Ports und mit Datenübertragungsraten von 100 Mbit bis 2,5 Gbit gibt, bietet Murrelektronik eine effiziente, sichere und robuste Lösung mit einem hochattraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis für den schnellen und reibungslosen Datenverkehr. Sie unterstützen PROFINET, Ethernet/IP und Modbus TCP und kommunizieren so barrierefrei mit übergeordneten Steuerungen.
Die in Deutschland entwickelten und produzierten Switche sind ideal geeignet für zeitkritische Anwendungen in der Produktion, denn sie gewährleisten eine reibungslose und latenzfreie Kommunikation zwischen Maschinen, Sensoren und Steuerungssystemen. Die Fokussierung auf die für Echtzeit-Anwendung relevanten Daten sorgt dabei für maximale Performance.
Apropos reibungslos: Dank Plug & Play-Prinzip mit konfektionierten Anschluss- und Verbindungsleitungen auf der Basis international anerkannter Standards und einfacher, komfortabler Konfiguration über den Webserver sowie voreingestellter Parameter ist die Installation und Inbetriebnahme im Handumdrehen erledigt.
Und auch ein Gerätetausch lässt sich schnell und ohne Expertenkenntnisse durchführen: Alle Daten, die für die Wiederaufnahme des Betriebs notwendig sind, lassen sich automatisch über die Steuerung auf den neuen Switch aufspielen.
Wie von Murrelektronik gewohnt erfüllen alle Xelity Managed Switche die Schutzklasse IP67 und sind bis ins Detail für die Montage in direkter Prozessnähe und den rauen Industrieeinsatz ausgelegt.
So verfügen sie über robuste, vollvergossene Kunststoff- oder Metallgehäuse, sind schock- und vibrationsfest und für Temperaturen von bis zu -40 bis +70 Grad Celsius geeignet.
Ihre kompakte Bauweise macht sie außerdem zur idealen Lösung für dezentrale Automatisierungskonzepte und flexible Netzwerktopologien, die genau auf die Anforderungen der jeweiligen Applikation zugeschnitten sind. Und das weltweit, dank UL-Zulassung.
Um die individuell beste Topologie gemeinsam mit den Kunden herauszufinden, stehen bei Murrelektronik rund um den Globus erfahrene Applikationsexperten bereit, die das ganze Wissen aus Jahrzehnten intensiver Applikationsberatung in die Projekte einfließen lassen.
Xelity Managed Switche sind die ideale Basis, um direkt im Feld schnell, einfach und kosteneffizient Ringtopologien und damit robuste, ausfallsichere Netzwerkstrukturen für Produktionssysteme zu realisieren.
Das ermöglicht redundante Datenverbindungen und reduziert Ausfallzeiten auf ein absolutes Minimum: Ist der Weg für die Datenübertragung unterbrochen, versorgt das Netzwerk alle Teilnehmer in der Kommunikationskette von der anderen Ringseite.
Robust zeigen sie sich auch im Hinblick auf das Thema Security: Sie bieten erweiterte Sicherheitsfunktionen zur Netzwerksegmentierung und als Zugriffskontrollen.
Ob beengter Bauraum oder eingeschränkte Beweglichkeit in der Produktion – manchmal ist eine herkömmliche Verkabelung nicht möglich.
Mit dem neuen Xelity Wave Pro in Schutzart IP 65 macht Murrelektronik die industrielle draht- und nahtlose Vernetzung möglich: Vom Sender zum Empfänger, dezentral und digital, flexibel und zuverlässig. Und das nahtlos mit wichtigen industriellen Protokollen wie PROFINET, OPC UA oder MQTT und den Frequenzbändern 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz.
Bis zu 20 Meter Entfernung bieten die neuen Xelity-Wireless-Switche eine maximale Datenrate von bis zu 6 Mbit/s und liefern damit Daten in Echtzeit ohne Verzögerung. Die fortschrittliche Roaming-Funktion gewährleistet eine unterbrechungsfreie Konnektivität für Feldbusse.
Wie von Murrelektronik gewohnt gelingt auch hier die Planung, Konfiguration und Inbetriebnahme besonders schnell und einfach – dank des benutzerfreundlichen Web-Interfaces und der kontinuierlichen Empfangspegelmessung. Dadurch lässt sich ohne spezifische Wireless-Fachkenntnisse im Handumdrehen bestimmen, wie viele Access Points notwendig sind, um die geplante Fläche oder Strecke drahtlos zu vernetzen.
Murrelektronik bietet jetzt auch hybrides Safety-Modul für EtherNet I/P
Immer öfter entscheiden sich Anlagenplaner für MQ 15-Steckverbinder, um Asynchron- oder Drehstrommotoren bis 7,5 kW oder Frequenzumrichter schnell, kostengünstig und sicher mit…