18. November 2024
Immer öfter entscheiden sich Anlagenplaner für MQ 15-Steckverbinder, um Asynchron- oder Drehstrommotoren bis 7,5 kW oder Frequenzumrichter schnell, kostengünstig und sicher mit Strom zu versorgen. Die Standardisierung der Polbilder für AC- und DC-Anwendungen nach der internationalen Norm IEC 61076-2-116 und damit die garantierte, herstellerübergreifende Kompatibilität haben diesen Trend weiter befeuert. Der Clou bei Murrelektronik: Das innovative Schnellanschluss-System verkürzt die Montagezeit um bis zu 80 Prozent – und die Verbindung ist nach IP67 dicht.
Wie bei den immer populärer werdenden dezentralen Systemlösungen für die schaltschranklose Automatisierung ist Murrelektronik auch bei diesem Thema einer der Vorreiter. Denn die MQ 15-Steckverbinder passen perfekt zur DNA des Unternehmens: die industrielle Automatisierung durch geschickte Lösungen so einfach, nahtlos und kosteneffizient wie möglich zu machen.
In diesem Fall kommt noch ein weiterer wichtiger Vorteil hinzu: die kompakte Bauweise. Die MQ 15-Steckverbinder übertragen hohe Ströme auf kleinstem Raum – und sind damit prädestiniert für Anlagen, in denen es eng zugeht.
Statt also in jedem Fall auf teure M 23-Steckverbinder zu setzen – und damit teilweise unnötige Kosten ohne einen sinnvollen Nutzen zu produzieren – hat Murrelektronik zusätzlich eine umfangreiche Serie an MQ 15-Steckverbindern entwickelt, durch welche die Kunden mit Stromübertragungswerten von bis zu 16A Dauerbelastung bei einer Spannung von 600V für AC-Anwendungen sowie 20A bei einer Spannung von 48V für DC-Anwendungen ein weites Feld an Applikationen abdecken können. Und das auf der ganzen Welt, dank CE-Zertifizierung und UL-Zulassung.
Erstklassige Qualität und hochattraktives Preis-/Leistungs-Verhältnis
Neben diesen standardbedingten Vorzügen bringen die MQ 15-Steckverbinder noch eine ganze Reihe technischer Besonderheiten mit, um den Kunden das Leben leichter zu machen.
So verkürzt das innovative Schnellanschluss-System die Montagezeit bei Neuinstallation, Service und Wartung um bis zu 80 Prozent. Eine Vierteldrehung, ein spür- und hörbares „KLICK“ als Zeichen für das erfolgreiche Verbinden – und schon fließt der Strom.
Die Verbindung ist nach IP67 staub- und wasserdicht sowie schock- und vibrationsfest und damit voll industrietauglich, auch unter rauen Bedingungen. Und die hartversilberten Kontakte garantieren die Langlebigkeit (bis zu 500 Steckzyklen). Ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal ist die PUR-Vollumspritzung der anschlussfertig konfektionierten Leitungen.
Murrelektronik setzt außerdem auf Hochleistungskunststoffe statt teurer Metallteile – dadurch bieten die MQ15-Steckverbinder des Unternehmens ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Murrelektronik bietet jetzt auch hybrides Safety-Modul für EtherNet I/P
Murrelektronik vereint Maschinenbeleuchtung und Statusanzeigen in einer kompakten LED-Leuchte