Ein perfektes System für die Stromüberwachung | Murrelektronik

Ein perfektes System für die Stromüberwachung

Stromversorgungssysteme sind das Herz von Maschinen und Anlagen, denn sie sorgen für die Energie, die für den Betrieb notwendig ist. Überströme oder Kurzschlüsse können die Stromversorgung beeinträchtigen und für Maschinenstillstände, Produktionsausfälle und hohe Kosten sorgen. Dies gilt es zu vermeiden und damit die Zuverlässigkeit der Stromversorgungssysteme zu maximieren. Das Murrelektronik-System, bestehend aus hochwertig qualitativen Stromversorgungen und dem Stromüberwachungssystem Mico Pro, leistet einen entscheidenden Beitrag für eine optimale Anlagen- und Maschinenverfügbarkeit.

Seit seiner Markteinführung im Jahr 2006 wird das innovative Stromüberwachungssystem Mico millionenfach in Maschinen und Anlagen eingesetzt. Im Gegensatz zu den zuvor verwendeten Leitungsschutzschaltern löst Mico auch bei langen Leitungen sowie den im 24-VDC-Bereich üblichen, kleinen Leitungsquerschnitten zuverlässig aus. Damit ist eine langzeitstabile und fehlerfreie Absicherung von Lastkreisen im 24-VDC-Bereich gewährleistet.

Mit dem patentierten Auslöseverhalten werden alle Kanäle einer Installation einzeln auf ihre Strombelastung überwacht. Nach dem Grundsatz „so spät wie möglich und so früh wie nötig“ werden fehlerbehaftete Kanäle zielgerichtet abgeschaltet. Die Fehlerursachen wie Überlasten durch verschlissene Verbraucher oder gar Kurzschlüsse können mittels Diagnosefunktionen schnell und exakt lokalisiert werden. Ist der Fehler behoben, wird der abgeschaltete Kanal wieder freigegeben. Ausdrücklich nicht abgeschaltet wird natürlich bei „gewollten“ und in aller Regel kurzzeitigen Überlasten, beispielsweise beim Starten von kapazitativen Verbrauchern. Mit der intelligenten Schaltschrankkomponente Mico gestaltet Murrelektronik die Fehlersuche schnell und zielgerichtet – das Aus für lange Stillstandzeiten und ein Faktor für zuverlässige Prozesse in der Produktion.

Die perfekt auf die Anwendung abgestimmte Lösung

Um den zunehmenden Anforderungen der Automatisierungstechnik in Richtung Modularität und Miniaturisierung gerecht zu werden, hat Murrelektronik das erfolgreiche Mico-Konzept weiterentwickelt. Mit Mico Pro bietet Murrelektronik eine modulare Lösung: Stromabsicherungssysteme können bis ins Detail so zusammengesetzt werden, wie es die Anwender für ihre Applikation benötigen. Die Station verfügt über exakt die Anzahl an Kanälen, wie im konkreten Einsatzfalle erforderlich sind. Das umfangreiche Portfolio bietet Varianten mit einem, zwei oder vier Kanälen an, die entweder fix voreingestellt sind oder flexibel auf die Anwendungen eingestellt werden können. Auch spätere Erweiterungen können unproblematisch realisiert werden. Müssen weitere Kanäle abgesichert werden, wird einfach ein zusätzliches Modul angesteckt.

Um die Zuverlässigkeit der Mico-Pro-Stationen sicherzustellen, arbeitet Murrelektronik in allen Prozessschritten mit ausgeprägtem Qualitätsbewusstsein. Bereits in der Entwicklung wird großes Augenmerk auf die Verwendung von erstklassigen Komponenten gelegt. Sie sind beispielsweise ausgesprochen effizient und werden deshalb im Betrieb nicht thermisch gestresst. Das mündet in einen hohen MTBF-Wert von über 2,4 Millionen Stunden. Gewissenhafte Prüfverfahren – beispielsweise mit über 1000 Kurzschlüssen – stellen das harmonische Miteinander der Komponenten auch in anspruchsvollen Situationen sicher. All das bietet die Gewissheit einer signifikant langen Lebensdauer und permanenten Verfügbarkeit.