20. April 2021
Die Beleuchtungssysteme von Murrelektronik bieten für jede Signalisierungs- und Beleuchtungsanforderung die optimale Lösung
Die digitale Transformation bringt umfassende Veränderungen mit sich. Die Produktionsprozesse werden schneller, flexibler und wirtschaftlicher. Für die Erzielung größtmöglicher Einsparungen und eines möglichst effizienten Ablaufs ist eine Investition in intelligente Lösungen zur Prozess- und Produktionssteuerung somit unumgänglich.
Signalsäulen und Signalleuchten von Murrelektronik sind die optimale Lösung für die eindeutige Signalisierung an Maschinen und Anlagen in Produktionsbetrieben. Die Beleuchtungskörper an den Maschinen ermöglichen eine perfekte Ausleuchtung in Tageslichtqualität.
Die Murrelektronik-Lösungen für diese Anwendungen bieten erstklassige Vorteile:
Eindeutige Signale durch optimale Lichtausbeute - LED-Signalsäulen Modlight Pro
Die LED-Signalsäulen Modlight Pro zeichnen sich durch maximale Flexibilität in der Farbauswahl und in der Farbzusammenstellung aus. Die Signalelemente in fünf Farben können beliebig miteinander kombiniert werden. Auch ein akustisches Signal kann mit einem Buzzer-Element in die Signalsäule eingebunden werden. Ein großer Vorteil ist, dass während der gesamten Betriebsdauer keine Wartung erforderlich ist.
Für die eindeutige Signalisierung von Prozesszuständen bietet Murrelektronik die Signalsäule Modlight70 Pro mit IO-Link-Schnittstelle an. Dieses IO-Link-Device lässt sich besonders effektiv und ohne Parametrierungsaufwand in die Maschineninstallation einbinden. Für Anwendungsfälle, in denen die Signale nur über kurze Distanzen zu erkennen sein müssen, eignet sich Modlight30.
Leistungsstarke kompakte Einzelleuchten - LED-Signalleuchten Comlight56
Die Signalleuchten der neuen Linie Comlight56 mit modernen Hochleistungs-LEDs sorgen in Maschine und Anlagen für eindeutige Signale. Aufgrund eines innovativen Prismenschliffs leuchten die kompakten Leuchten außergewöhnlich hell. LED-Systeme sind vor allem wegen ihrer geringen Betriebskosten und ihrer sehr langen Lebensdauer beliebt. Die Version Comlight56 IO-Link ist mit einer IO-Link-Schnittstelle ausgestattet. Die kompakten Leuchten bieten neun verschiedene visuelle Effekte. Die Kombination mit Buzzer und acht wählbaren Tönen sorgt für noch mehr Aufmerksamkeit.
Perfekte Ausleuchtung in Tageslichtqualität - LED-Maschinenleuchte Modlight Illumix
Die Maschinenleuchten der Baureihe Modlight Illumix sorgen für die optimale Ausleuchtung von Maschinen und Anlagen mit wartungsfreier und langlebiger LED-Technologie in Tageslichtqualität. Die Leuchten sind mit ihrer kompakten Bauform hervorragend für den Einsatz in beengter Raumsituation geeignet. Drehbare Montagewinkel sorgen für zusätzliche Flexibilität bei der Anbringung der Leuchten. Steckbare M8- und M12-Anschlüsse gewährleisten eine schnelle und fehlerfreie Installation.
Modlight Ilumix ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich, von denen jede die Sicherheitsparameter für eine andere Betriebsart erfüllt:
Neueste Generation der Xelity Managed Switche von Murrelektronik bietet noch mehr Vorteile
Murrelektronik bietet jetzt auch hybrides Safety-Modul für EtherNet I/P
Immer öfter entscheiden sich Anlagenplaner für MQ 15-Steckverbinder, um Asynchron- oder Drehstrommotoren bis 7,5 kW oder Frequenzumrichter schnell, kostengünstig und sicher mit…