1. Juli 2026
Built to protect: Murrelektronik erweitert MICO67-Familie um neue Varianten für den dezentralen Leitungs- und Geräteschutz Neue Varianten vereinen Energieverteilung, Leitungs- und Geräteschutz sowie Diagnose für moderne Maschinen- und Anlagenkonzepte
Mit den neuen Varianten MICO67-Standard-4.6 und MICO67-Standard-4.4 baut Murrelektronik sein Portfolio für die dezentrale Energieverteilung weiter aus. Die kompakten IP67-Module kombinieren 24-V-DC-Energieverteilung und elektronischen Leitungs- und Geräteschutz in einer Lösung und bringen die Absicherung direkt ins Feld.
MICO67 schützt angeschlossene Verbraucher zuverlässig vor Kurzschluss- und Überstromereignissen. Tritt ein Fehler auf, schaltet das Modul den betroffenen Kanal gezielt ab, bevor Leitungen oder Geräte beschädigt werden können. Gleichzeitig überwacht eine integrierte Summenstromüberwachung die Gesamtlast und schützt das Modul vor Überlastung. Die Kombination aus elektronischer Sicherung und Energieverteilung direkt im Feld schafft die Grundlage für eine robuste und servicefreundliche Anlagenarchitektur.
Durch die Verlagerung der Absicherung aus dem Schaltschrank in die Feldebene reduziert sich der Verdrahtungsaufwand erheblich. Maschinenbauer gewinnen zusätzlichen Platz im Schaltschrank und können die Energieverteilung flexibler gestalten. Darüber hinaus ermöglicht das Konzept eine normkonforme Querschnittsreduzierung im Feld, wodurch sich Materialeinsatz und Installationskosten optimieren lassen.
Mit den neuen Varianten bietet Murrelektronik Anwendern zusätzliche Flexibilität bei der Auslegung ihrer Anwendungen. Beide neuen Module verfügen über vier abgesicherte Ausgänge und sind für eine Versorgungsspannung von 24 V DC ausgelegt. Der maximale Summenstrom beträgt 16 A. Die Variante MICO67-Standard-4.6 ist mit M12-L-kodierten Ausgängen ausgestattet und ermöglicht Ausgangsströme von bis zu 6 A pro Kanal. Die Variante MICO67-Standard-4.4 verfügt über M12-A-kodierte Ausgänge und unterstützt Ströme von bis zu 4 A pro Kanal. Damit stehen für unterschiedliche Leistungsanforderungen passende Lösungen zur Verfügung.
Ein besonderer Fokus liegt auf der Diagnosefähigkeit. Die integrierte Einzelkanaldiagnose ermöglicht eine eindeutige Zuordnung von Fehlern zu einzelnen Ausgängen und verkürzt dadurch die Fehlersuche. Über den Diagnoseport stehen Alarm- und Resetsignale zur Verfügung, die sich wie digitale Ein- und Ausgänge in bestehende Steuerungskonzepte integrieren lassen. Fehlerzustände werden direkt an die SPS gemeldet und können von dort aus komfortabel zurückgesetzt werden. Status-LEDs am Modul unterstützen zusätzlich die schnelle Diagnose vor Ort.
Mit den neuen MICO67-Varianten baut Murrelektronik sein Angebot für dezentrale Automatisierungskonzepte weiter aus. Die Feldmodule kombinieren Energieverteilung, Schutz und Diagnose direkt an der Maschine und lassen sich herstellerunabhängig flexibel integrieren. So sorgen sie für mehr Effizienz, Transparenz und Wartungsfreundlichkeit in modernen Anlagen.
Warum die Energieversorgung zum Schlüssel der dezentralen Automatisierung wird
In der Verpackungsindustrie ist Effizienz keine Option, sondern eine Voraussetzung. Produktionslinien müssen schnell, flexibel und vor allem zuverlässig sein. Vor diesem…