Der Murrelektronik Solution Van ist wieder unterwegs! | Murrelektronik

19. August 2026

Der Murrelektronik Solution Van ist wieder unterwegs!

Ab September 2026 bringt unser Solution Van die neuesten Lösungen und Innovationen von Murrelektronik direkt zu Ihnen vor Ort.

Nutzen Sie die exklusive Gelegenheit, unsere Automatisierungslösungen live zu erleben, direkt auszuprobieren und sich persönlich von unseren Experten beraten zu lassen. An Bord erwarten Sie praxisnahe Demonstrationen und Lösungen, die zeigen, wie moderne Automatisierung heute einfach, dezentral und effizient umgesetzt werden kann.

Automatisierung zum Anfassen

Entdecken Sie unsere Lösungen nicht nur auf dem Papier, sondern direkt in der Anwendung:

  • Vario-X – die modulare Automatisierungsplattform für flexible und zukunftssichere Maschinenkonzepte
  • IO-Link – intelligente Vernetzung von der Sensor-Aktor-Ebene bis in die Cloud
    Mit dabei: der kompakte pure.IO IO-Link-Master mit Stromversorgung und Feldbus-Reihenschaltung
  • Machine Vision – smarte Bildverarbeitung und eine einfache, dezentrale Installation von Kameratechnik
  • Safety – Standard- und Sicherheitskommunikation in einer Lösung mit MVK Fusion CIP Safety
  • Mini-Förderband – unser Portfolio in einer kompakten Anwendung: von Vario-X und IO-Link über Switche und IP67 Industrial PC bis hin zur Statusanzeige

Unsere Experten zeigen Ihnen direkt vor Ort, wie sich diese Lösungen in Maschinen und Anlagen integrieren lassen – und welche Vorteile sich daraus für Ihre Anwendungen ergeben.

Vario-X – Automatisierung neu gedacht

Mit Vario-X verlagern wir die Automatisierung aus dem Schaltschrank direkt ins industrielle Feld. Die modulare Plattform ermöglicht flexible und erweiterbare Anlagenkonzepte und schafft die Grundlage für effiziente, transparente und zukunftssichere Installationen.

Vorgefertigte Software-Bausteine unterstützen eine schnelle Inbetriebnahme und helfen dabei, Engineering-Aufwand und Stillstandszeiten zu reduzieren. Gleichzeitig ermöglicht die dezentrale Architektur eine bedarfsgerechte Energieversorgung und trägt zu einer höheren Energieeffizienz bei.

IO-Link – intelligente Daten einfach nutzen

Von IO-Link Mastern über I/O-Module und Analog-Konverter bis hin zu Stromversorgung und Verbindungstechnik: Murrelektronik bietet ein umfassendes und aufeinander abgestimmtes IO-Link Portfolio.

Damit lassen sich Sensoren und Aktoren intelligent mit der Steuerung vernetzen und Maschinendaten transparent verfügbar machen. Über passende Lösungen können die Daten bis in übergeordnete Systeme und die Cloud weitergeführt werden.

Das Ergebnis: ein flexibles und zukunftssicheres Installationssystem, das sowohl den Einstieg in die Digitalisierung als auch anspruchsvolle IIoT-Konzepte unterstützt.

Machine Vision – einfach installiert

Smarte Bildverarbeitung stellt hohe Anforderungen an Spannungsversorgung, Datenkommunikation und Signalmanagement. Mit dezentralen, steckbaren Komponenten direkt im Maschinenumfeld bietet Murrelektronik ein durchgängiges Installationskonzept für moderne Vision-Anwendungen.

Ein Highlight ist One-Cam-Connect: Die Plug-and-Play-Lösung ermöglicht eine schnelle und sichere Installation von Prüfstationen mit einer einzelnen Smartkamera – inklusive industrietauglicher Spannungsversorgung in IP67.

Safety – Standard und Sicherheit in einem Modul

Mit MVK Fusion CIP Safety lassen sich Standard- und Sicherheitsdatenkommunikation in einem Modul kombinieren. Das 3-in-1-Modul für EtherNet/IP-Anwendungen basiert auf dem standardisierten und nach IEC 61508 bis SIL3 zertifizierten Protokoll CIP Safety.

Das vereinfacht die Systemarchitektur und reduziert den Installationsaufwand – für eine schnellere und übersichtlichere Umsetzung von Safety-Anwendungen.

Das gesamte Portfolio in einer Anwendung

Wie lassen sich moderne Automatisierungslösungen nahtlos miteinander verbinden? Unser Mini-Förderband liefert darauf eine anschauliche Antwort.

In einer kompakten Anwendung erleben Sie verschiedene Lösungen von Murrelektronik im Zusammenspiel – von Vario-X und IO-Link über Switche und einen IP67 Industrial PC bis hin zu Statusanzeigen.

So wird sichtbar, wie dezentrale Automatisierungskonzepte in der Praxis funktionieren und wie sich unterschiedliche Technologien zu einer durchgängigen Lösung verbinden lassen.

Besuchen Sie den Solution Van

Seien Sie dabei, wenn unser Solution Van in Österreich Station macht. Sichern Sie sich Ihren persönlichen Termin und erleben Sie unsere Lösungen direkt vor Ort. Ihr Murrelektronik Ansprechpartner informiert Sie gerne über die Tourdaten und vereinbart einen individuellen Termin mit Ihnen.

Wir bringen die Automatisierung zu Ihnen – Sie bringen Ihre Fragen mit.

Neuigkeiten aus unserem Unternehmen

Next Stop: SPS Nürnberg

Home of decentralized automation 24.-26. November 2026, Nürnberg – Halle 9 | Stand 325

Mehr erfahren

Murrelektronik und Danfoss setzen neue Maßstäbe in der Roboterautomatisierung

Dezentrale Servosteuerung ermöglicht flexible, kompakte Roboterautomatisierung

Mehr erfahren

Murrelektronik erhält EcoVadis Gold-Medaille

Auszeichnung bestätigt Engagement für Umwelt, Menschenrechte und verantwortungsvolles Wirtschaften

Mehr erfahren

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…