13. Juli 2026
Automatisierungstechnik von Murrelektronik vernetzt montrac® Transportsysteme
Murrelektronik und montratec arbeiten künftig enger zusammen, um innovative Lösungen für moderne Intralogistik- und Produktionsumgebungen zu realisieren. Im Mittelpunkt der Kooperation steht die intelligente Vernetzung flexibler Transportsysteme mit leistungsfähiger, dezentraler Automatisierungstechnik.
Murrelektronik bringt dafür seine Expertise in dezentraler Installation, industrieller Kommunikation und durchgängiger Datenanbindung ein. Im Mittelpunkt steht nicht allein die klassische Sensor-/Aktor-Anbindung, sondern eine skalierbare Automatisierungsarchitektur direkt im Feld. Technologien wie IO-Link Daisy Chain reduzieren den Verkabelungsaufwand, ermöglichen kompaktere Installationen und erleichtern die Erweiterung von Anlagen.
Ergänzt wird dieser Ansatz durch die Netzwerktechnologien von Murrelektronik. Mit Xelity Wave Pro lassen sich industrielle Kommunikationsstrukturen flexibel, robust und zukunftssicher aufbauen – von stabiler Ethernet-Kommunikation bis hin zu drahtlosen Echtzeit-Anwendungen. Gerade in dynamischen Materialfluss- und Produktionsumgebungen entstehen dadurch neue Freiheitsgrade für Layout, Skalierung und Nachrüstung. Die für den Feldeinsatz ausgelegte Wireless-Technologie ermöglicht die drahtlose Übertragung Ethernet-basierter Protokolle und unterstützt unter anderem PROFINET inklusive PROFIsafe, EtherNet/IP inklusive CIP Safety sowie OPC UA und MQTT. Mit 0 ms Roaming, berechenbarer Latenz und IP65-Ausführung schafft sie die Voraussetzungen für unterbrechungsfreie Kommunikation auch in anspruchsvollen industriellen Anwendungen.
Das Transportsystem montrac® von montratec steht für hochflexible und zukunftssichere Fördertechnik. Durch seine modulare Bauweise und die anwenderfreundliche Systemarchitektur lassen sich Materialflüsse individuell gestalten, präzise steuern und jederzeit skalieren.
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die konsequent umgesetzte Modularität: Anlagen können flexibel erweitert, umgebaut oder an neue Anforderungen angepasst werden – ohne aufwändige Eingriffe in bestehende Strukturen. Dieses Prinzip setzt sich auch auf Steuerungsebene fort, etwa durch den Einsatz der modularen Vario-X Steuerung von Murrelektronik.
Durch die dezentrale Architektur lassen sich Engineering-, Installations- und Inbetriebnahmeaufwände deutlich reduzieren. Gleichzeitig entstehen flexible, skalierbare Anlagenkonzepte, die sich schneller realisieren und effizient an veränderte Produktionsbedingungen anpassen lassen. „Die Co-Creation bringt Fördertechnik und Automatisierung konsequent zusammen, reduziert die Komplexität im Feld und schafft so eine flexible, skalierbare Basis für moderne Intralogistiklösungen“, sagt Dr. Ulrich Viethen, CEO von Murrelektronik. Sven Worm, Vice President New Markets montratec ergänzt: „Unsere Stärke ist die hochflexible Fördertechnik, die sich präzise an unterschiedliche Materialflussanforderungen anpassen lässt. In Verbindung mit der Technologie von Murrelektronik entstehen so, Lösungen, die sich besonders einfach integrieren lassen und Anwendern mehr Spielraum bei Layout, Skalierung und dem effizienten Betrieb ihrer Intralogistik bieten.“
Die Zusammenarbeit unterstreicht den Anspruch von Murrelektronik, gemeinsam mit Partnern vernetzte und skalierbare Lösungen für die industrielle Automatisierung zu realisieren.
Ab September 2026 bringt unser Solution Van die neuesten Lösungen und Innovationen von Murrelektronik direkt zu Ihnen vor Ort.
Auszeichnung bestätigt Engagement für Umwelt, Menschenrechte und verantwortungsvolles Wirtschaften