16. September 2019
Umspritzte Power-Steckverbinder - Motoren spielend leicht anschließen
Mit den Powersteckverbindern von Murrelektronik können Motoren spielend leicht angeschlossen werden.

- Der M12-Power ist ein maximal kompakter und leistungsstarker M12-Steckverbinder.
- Die neue Standard-Anschlusstechnik des MQ15-X-Power ermöglicht eine besonders flinke Montage.
- Der M23-Steckverbinder von Murrelektronik ist eine etablierte Standardlösung, um Servomotoren anzuschließen.
Perfekte Kontaktierung, Dichtigkeit und Medienbeständigkeit sind Grundanforderungen an alle Arten von Steckverbindern. Im Bereich der Motoranschlusstechnik sind weitere, spezielle Eigenschaften gefordert: große Anschlussquerschnitte, hohe Leistungen in möglichst kleinen Bauformen und – am wichtigsten – integrierte Rüttelsicherungen, die den Stecker auch bei stärksten Vibrationen sicher fixieren. Ohne Nachziehen. Eine praktische Schlüsselfläche macht die Installation in Verbindung mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel zur einfachen Übung.
Murrelektronik bietet Powerleitungen für unterschiedliche Anwendungen und Motorarten, die diese Ansprüche erfüllen – und das in einer großen Variantenvielfalt, auch in kleinen Auflagen und mit Anschlussleitungen, die passgenau auf die konkrete Anforderung abgelängt werden.
Wussten Sie schon?
Murrelektronik-Leitungen stehen für erstklassige und geprüfte Qualität. Das Know-how für Powerleitung basiert auf der jahrelangen Erfahrung in der Fertigung von M8- und M12-Steckverbindern für die Sensor-Aktor-Ebene.
Downloads
Neuigkeiten aus unserem Unternehmen
Systembaukasten erschließt vielfältige Optimierungspotenziale
Was tun, wenn man im Praxisalltag auf eine Problematik aufmerksam wird, und man der Meinung ist, dass diese sich mit etablierten Produkten nur unzureichend lösen lässt? Genau: Man…
F&B Pro: Eine reife Lösung für die Käseproduktion
Das Schweizer Unternehmen Kaesaro schließt Sensoren und Aktoren in Käsekeller-Robotern mit den für den Lebensmittelbereich ausgelegten Steckverbindern F&B Pro von Murrelektronik an…
Murrelektronik und die Entzauberung des Schleifenwiderstands
Der lange Weg zum intelligenten Stromversorgungssystem: Die selektive Kanalüberwachung ist einem Phänomen geschuldet, das erst mit der Markteinführung elektronisch geregelter…