Universaltransformatoren: Eine Lösung für internationale Anforderungen | Murrelektronik

25. Juni 2024

Universaltransformatoren: Eine Lösung für internationale Anforderungen

Maßgeschneiderte Spannungslösungen von Murrelektronik

Maschinen- und Anlagenhersteller, die ihre Produkte weltweit vertreiben, kennen das Problem der verschiedenen Netzspannungen. Der neue Murrelektronik-Transformator mit Multispannungseingang bietet hier entscheidende Vorteile: Der Allrounder eignet sich für Eingangsspannungen bis zu 550 Volt und wurde gezielt für den globalen Markt entwickelt.

Das weite Feld der Möglichkeiten

Verschiedene Länder nutzen verschiedene Spannungs- und Frequenzstandards in ihren Verteilnetzen. Hersteller müssen deshalb entweder verschiedene Anlagen für verschiedene Regionen anbieten oder den Weg über Universaltransformatoren gehen. Für derartige Fälle bietet Murrelektronik eine ideale Lösung an: Universaltransformatoren für Eingangsspannungen von 208 bis 550 Volt.

Das ist insbesondere für Exportfirmen ein wichtiger Vorteil. Ihre Flexibilität ermöglicht die einfache Anpassung an verschiedene Netze durch Überbrückung von Anschlussklemmen. Die gleiche Maschine kann somit in verschiedenen Regionen der Erde installiert werden. Zur Auswahl stehen insgesamt elf verschiedene Spannungen. Die Sekundärwicklung bietet in Abhängigkeit vom Anschluss der Ausgangsklemmen sowohl 115 als auch 230 Volt an. Dadurch ist der Zugang zu den zwei geläufigsten Spannungswerten gewährleistet.

Mit Sicherheit gut versorgt

Unter den Trenn-, Steuer- und Sicherheitstransformatoren im Sortiment von Murrelektronik kann die richtige Lösung für jede Anwendung gefunden werden. Zur Verfügung stehen Geräte mit zwei oder mehr Primär- oder Sekundärspannungen. Frei wählbare Eingangs- und Ausgangsspannungen ermöglichen Firmen geringere Lagervorräte und dadurch Kosteneinsparungen. Die Oberflächengestaltung mit schwarzem Lack sorgt für gute Wärmeableitung und Korrosionsschutz. Die Wicklung der Transformatoren wird im Harz-Vakuumtauchbad imprägniert. Der optimale Schutz wird durch die sicherungslose Ausführung mit integriertem Sicherheitsstandard nach EN 61558 erreicht.

Transformatoren mit Universaleingang können den Betrieb der gespeisten Komponenten auch bei schwankenden Spannungen gewährleisten, wodurch Stillstandszeiten verringert und die Produktivität gesteigert werden.

Vorteile auf einen Blick:

Flexibilität: Problemlose Anpassung an verschiedene Spannungsumgebungen

Kosteneffizienz: Reduzierung von Lagerhaltungskosten, Minimierung von Bedarf durch Verwendung von Multispannungseingang

Zuverlässigkeit: auch bei schwankenden oder instabilen Stromversorgungen

Neuigkeiten aus unserem Unternehmen

MSUD Smart Connector

Intelligenter Ventilsteckverbinder mit IO-Link

Mehr erfahren

Mehr Leistung im Feld

Warum die Energieversorgung zum Schlüssel der dezentralen Automatisierung wird

Mehr erfahren

Neue Mico67 Varianten für dezentralen Leitungs- und Geräteschutz

Built to protect: Murrelektronik erweitert MICO67-Familie um neue Varianten für den dezentralen Leitungs- und Geräteschutz Neue Varianten vereinen Energieverteilung, Leitungs- und…

Mehr erfahren

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…