23. Juli 2018
Maschinen und Anlagen werden immer enger miteinander vernetzt. Ethernet-basierte Automatisierungslösungen gewinnen dabei an Bedeutung. Ein Topthema ist die Umstellung von PROFIBUS auf PROFINET, da sich mit Switchen flexible Sternstrukturen realisieren lassen. Ganz zwangsläufig nimmt die Anzahl der Ethernet-Komponenten in Maschinen und Anlagen zu. Murrelektronik bietet die geeigneten Komponenten, um Ethernet-Module wirtschaftlich und zielstrebig miteinander zu vernetzen: Leistungsstarke Switche und ein breites Sortiment an Anschlussleitungen.
Switche von Murrelektronik stehen in einem umfangreichen Portfolio zur Verfügung. Unmanaged Switches decken Basisfunktionalitäten solide zu einem vorteilhaften Preis-Leistungs-Verhältnis ab, Varianten wie die PROFINET Managed Switches bieten einen maximalen Funktionsumfang.
Murrelektronik ist Spezialist für Anschlussleitungen und bietet ein breites Sortiment an Leitungen für die Verdrahtung von Ethernet-Systemen:
Ein weiteres Highlight: Die x-kodierte Gigabit-Leitungen von Murrelektronik übertragen bis zu 10 GBit/s und sorgen damit für Datendurchsatz in Höchstgeschwindigkeit.
Ab September 2026 bringt unser Solution Van die neuesten Lösungen und Innovationen von Murrelektronik direkt zu Ihnen vor Ort.
Auszeichnung bestätigt Engagement für Umwelt, Menschenrechte und verantwortungsvolles Wirtschaften
Automatisierungstechnik von Murrelektronik vernetzt montrac® Transportsysteme